Menü Suche

Rohrverbinder

Auf Lager

Rohrverbinder werden verwendet, um mehrere Rohre durch eine einfache Steckverbindung miteinander zu verbinden. Bieten eine sichere und zuverlässige Verbindung für mehr Sicherheit und Langlebigkeit.Werden verwendet, um mehrere Rohre miteinander zu verbinden.Verfügen über einen Gewindeeinsatz und eignen sich somit für Stell- und Nivellierfüße.Gewährleisten eine sichere und zuverlässige Verbindung. Material: PA, Nylon, PE, PA6, HDPE Farbe: Schwarz, Grau, Natur Seriennummer: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kopfform Farbe Material Oberfläche Typ Kaufen
0,5292 € - 0,8233 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
PE
Kein Finish
1
1,0323 € - 1,6058 € 250 Auf Lager
Schwarz
Nylon
1
0,9971 € - 1,9765 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Nylon
Male (with bolt)
1,7647 € - 3,8566 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Nylon
Male (with bolt)
2,7547 € - 6,0562 € 105 Auf Lager
Schwarz
Nylon
Male (with bolt)
1,2324 € - 2,549 € 1800 Auf Lager
Rund
Schwarz
Nylon
Matt
1
4,3617 € - 8,6474 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Grau
PA
Kein Finish
2
0,6815 € - 1,7987 € 401 Auf Lager
Rund
Schwarz
Nylon
Female (with nut)
1,6787 € - 3,706 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Nylon
Male (with bolt)
0,4083 € - 0,6352 € 1800 Auf Lager
Rund
Schwarz
HDPE
Kein Finish
1
0,6488 € - 1,0093 € 328 Auf Lager
Schwarz
Nylon
1
0,6647 € - 1,034 € 840 Auf Lager
Rund
Schwarz
Nylon
Kein Finish
1
1,2884 € - 3,004 € 120 Auf Lager
Rund
Schwarz
Nylon
Female (with nut)
1,1044 € - 1,2262 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Nylon
Male (with bolt)
0,6815 € - 1,7987 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Nylon
Female (with nut)
4,9069 € - 11,7207 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Grau
PA
Kein Finish
3
2,2396 € - 2,4776 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon
Male (with bolt)
1,8221 € - 4,0073 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon
Female (with nut)
0,5338 € - 0,5338 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon
Male (with bolt)
0,4633 € - 0,7208 € 714 Auf Lager
Rund
Schwarz
Nylon
Kein Finish
1
  • von 9
Rohrverbinder 22.2 mm 20 Schwarz PE

10093351

Preisbereich
0,8233 € - 0,5292 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PE
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rund
  • Typ
    1
Gerader Rohrverbinder Nylon Schwarz

10255100

Preisbereich
1,6058 € - 1,0323 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
  • Metallkern
    J
  • D
    30.0 mm
Expandierender Rohrverbinder Rund M6 16.0 mm 1.0 mm Nylon

10304143

Preisbereich
1,9765 € - 0,9971 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rund
  • Typ
    Male (with bolt)
  • Gewindegröße
    M6
Expandierender Rohrverbinder Rund M8 30.0 mm 2.0 mm Nylon

10300930

Preisbereich
3,8566 € - 1,7647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rund
  • Typ
    Male (with bolt)
  • Gewindegröße
    M8
Rohrverbinder M10 38.0 mm 1.2 mm 42.0 mm Nylon

10300985

Preisbereich
6,0562 € - 2,7547 €

Lagerbestände
105 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Male (with bolt)
  • Gewindegröße
    M10
  • D
    38.0 mm
Gerader Rohrverbinder Rund 1.5 20.0 mm Schwarz Nylon

10255070

Preisbereich
2,549 € - 1,2324 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rund
  • Typ
    1
Rohrverbinder 1.5 25.0 mm PA

10300787

Preisbereich
8,6474 € - 4,3617 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Farbe
    Grau
  • Kopfform
    Rund
  • Typ
    2
Expandierender Rohrverbinder Rund M8 20.0 mm 1.0 mm Nylon

10300848

Preisbereich
1,7987 € - 0,6815 €

Lagerbestände
401 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rund
  • Typ
    Female (with nut)
  • Gewindegröße
    M8
Expandierender Rohrverbinder Rund M8 28.0 mm 2.0 mm Nylon

10300893

Preisbereich
3,706 € - 1,6787 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rund
  • Typ
    Male (with bolt)
  • Gewindegröße
    M8
Gerader Rohrverbinder Rund 19.1 mm HDPE Schwarz

10071861

Preisbereich
0,6352 € - 0,4083 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    HDPE
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rund
  • Typ
    1
Gerader Rohrverbinder Nylon Schwarz

10255063

Preisbereich
1,0093 € - 0,6488 €

Lagerbestände
328 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
  • Metallkern
    J
  • D
    20.0 mm
Gerader Rohrverbinder Rund 30.0 mm Nylon Schwarz

10255117

Preisbereich
1,034 € - 0,6647 €

Lagerbestände
840 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rund
  • Typ
    1
Expandierender Rohrverbinder Rund M8 28.0 mm 2.0 mm Nylon

10300909

Preisbereich
3,004 € - 1,2884 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rund
  • Typ
    Female (with nut)
  • Gewindegröße
    M8
Expandierender Rohrverbinder Rund M8 20.0 mm 1.0 mm Nylon

10435816

Preisbereich
1,2262 € - 1,1044 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rund
  • Typ
    Male (with bolt)
  • Gewindegröße
    M8
Expandierender Rohrverbinder Rund M8 20.0 mm 2.0 mm Nylon

10304204

Preisbereich
1,7987 € - 0,6815 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rund
  • Typ
    Female (with nut)
  • Gewindegröße
    M8
Rohrverbinder 1.5 25.0 mm PA

10300763

Preisbereich
11,7207 € - 4,9069 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Farbe
    Grau
  • Kopfform
    Rund
  • Typ
    3
Rohrverbinder M10 35.0 mm 1.5 mm 42.0 mm Nylon

10435700

Preisbereich
2,4776 € - 2,2396 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Male (with bolt)
  • Gewindegröße
    M10
  • D
    35.0 mm
Rohrverbinder M10 35.0 mm 1.5 mm 42.0 mm Nylon

10300978

Preisbereich
4,0073 € - 1,8221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Female (with nut)
  • Gewindegröße
    M10
  • D
    35.0 mm
Rohrverbinder M6 25.0 mm 1.5 mm 42.0 mm Nylon

10435670

Preisbereich
0,5338 € - 0,5338 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Male (with bolt)
  • Gewindegröße
    M6
  • D
    25.0 mm
Gerader Rohrverbinder Rund 25.0 mm Nylon Schwarz

10255094

Preisbereich
0,7208 € - 0,4633 €

Lagerbestände
714 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rund
  • Typ
    1