Menü Suche

Rohrverbinder

Auf Lager

Rohrverbinder werden verwendet, um mehrere Rohre durch eine einfache Steckverbindung miteinander zu verbinden. Bieten eine sichere und zuverlässige Verbindung für mehr Sicherheit und Langlebigkeit.Werden verwendet, um mehrere Rohre miteinander zu verbinden.Verfügen über einen Gewindeeinsatz und eignen sich somit für Stell- und Nivellierfüße.Gewährleisten eine sichere und zuverlässige Verbindung. Material: PA, Nylon, PE, PA6, HDPE Farbe: Schwarz, Grau, Natur Seriennummer: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
167 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kopfform Farbe Material Oberfläche Typ Kaufen
0,7291 € - 1,1342 € 680 Auf Lager
Rund
Schwarz
PE
Kein Finish
1
0,3114 € - 0,3114 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Nylon
Matt
0,7899 € - 2,3091 € 485 Auf Lager
Rund
Schwarz
Nylon
Matt
0,2931 € - 0,2931 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Nylon
Matt
0,473 € - 1,6051 € 218 Auf Lager
Rund
Schwarz
Nylon
Matt
0,3477 € - 0,3477 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
PA
Matt
0,2389 € - 0,2389 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Nylon
Matt
0,9391 € - 2,7456 € 6084 Auf Lager
Rund
Schwarz
Nylon
Matt
8,5889 € - 8,7818 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
7
4,7789 € - 21,7625 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
5
1,2334 € - 2,4423 € 8 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
Female Part (with Nut)
1,3643 € - 3,5778 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
Male Part (with Bolt)
10301081 3,2807 € - 6,5051 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
Female Part (with Nut)
7,2795 € - 16,6767 € 48 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
3
10,2504 € - 21,5259 € 627 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PA
1
1,5206 € - 3,4891 € 22 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
3
8,8705 € - 18,6282 € 1244 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PA
1
5,2846 € - 24,0393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
5
1,5347 € - 4,0509 € 375 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
Female Part (with Nut)
1,4221 € - 3,1047 € 290 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
Male Part (with Bolt)
  • von 9
Gerader Rohrverbinder Rund 25.0 mm PE Schwarz

10255087

Preisbereich
1,1342 € - 0,7291 €

Lagerbestände
680 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PE
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rund
  • Typ
    1
Rohrverbinder 1.0 mm 26.0 mm Matt Nylon

10216316

Preisbereich
0,3114 € - 0,3114 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rund
  • Gewindegröße
    M6
Rohrverbinder 1.0 mm 25.0 mm Matt Nylon

10216309

Preisbereich
2,3091 € - 0,7899 €

Lagerbestände
485 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rund
  • Gewindegröße
    M6
Rohrverbinder 1.0 mm 15.0 mm Matt Nylon

10216255

Preisbereich
0,2931 € - 0,2931 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rund
  • Gewindegröße
    M6
Rohrverbinder 1.0 mm 18.0 mm Matt Nylon

10216279

Preisbereich
1,6051 € - 0,473 €

Lagerbestände
218 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rund
  • Gewindegröße
    M6
Rohrverbinder 28.0 mm 13.5 mm PA Schwarz

10301173

Preisbereich
0,3477 € - 0,3477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rund
  • Gewindegröße
    M8
Rohrverbinder 1.0 mm 16.0 mm Matt Nylon

10216262

Preisbereich
0,2389 € - 0,2389 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rund
  • Gewindegröße
    M6
Rohrverbinder 1.0 mm 30.0 mm Matt Nylon

10216330

Preisbereich
2,7456 € - 0,9391 €

Lagerbestände
6084 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rund
  • Gewindegröße
    M6
Rohrverbinder Viereckig 30.0 mm PA Schwarz

10252826

Preisbereich
8,7818 € - 8,5889 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    7
Rohrverbinder 1.5 mm 20.0 mm Matt PA

10268957

Preisbereich
21,7625 € - 4,7789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    5
Rohrverbinder Viereckig 25.0 mm PA Schwarz

10301012

Preisbereich
2,4423 € - 1,2334 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Female Part (with Nut)
Rohrverbinder Viereckig 25.0 mm PA Schwarz

10301029

Preisbereich
3,5778 € - 1,3643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
Rohrverbinder Viereckig 40.0 mm PA Schwarz

10301081

Preisbereich
6,5051 € - 3,2807 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Female Part (with Nut)
Rohrverbinder 2.0 mm 30.0 mm Matt PA

10268964

Preisbereich
16,6767 € - 7,2795 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    3
Rohrverbinder Viereckig 30.0 mm PA Schwarz

10251805

Preisbereich
21,5259 € - 10,2504 €

Lagerbestände
627 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    1
  • D
    30.0 mm
Rohrverbinder 1.5 mm 20.0 mm Matt PA

10268896

Preisbereich
3,4891 € - 1,5206 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    3
Rohrverbinder Viereckig 30.0 mm PA Schwarz

10251782

Preisbereich
18,6282 € - 8,8705 €

Lagerbestände
1244 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    1
  • D
    30.0 mm
Rohrverbinder 2.0 mm 30.0 mm Matt PA

10268971

Preisbereich
24,0393 € - 5,2846 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    5
Rohrverbinder Viereckig 30.0 mm PA Schwarz

10301074

Preisbereich
4,0509 € - 1,5347 €

Lagerbestände
375 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Female Part (with Nut)
Rohrverbinder Viereckig 25.0 mm PA Schwarz

10301005

Preisbereich
3,1047 € - 1,4221 €

Lagerbestände
290 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Male Part (with Bolt)