Menü Suche

Rohrverbinder

Auf Lager

Rohrverbinder werden verwendet, um mehrere Rohre durch eine einfache Steckverbindung miteinander zu verbinden. Bieten eine sichere und zuverlässige Verbindung für mehr Sicherheit und Langlebigkeit.Werden verwendet, um mehrere Rohre miteinander zu verbinden.Verfügen über einen Gewindeeinsatz und eignen sich somit für Stell- und Nivellierfüße.Gewährleisten eine sichere und zuverlässige Verbindung. Material: PA, Nylon, PE, PA6, HDPE Farbe: Schwarz, Grau, Natur Seriennummer: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
167 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kopfform Farbe Material Oberfläche Typ Kaufen
1,3278 € - 2,9243 € 1634 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
1
9,3915 € - 19,397 € 16 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
2
2,5626 € - 5,5293 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
1
14,2211 € - 29,3912 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
6
3,4778 € - 7,6878 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechteckig
Schwarz
PA
Matt
Male Part (with Bolt)
3,0131 € - 6,6529 € 270 Auf Lager
Rechteckig
Schwarz
PA
Matt
Female Part (with Nut)
1,7995 € - 1,9918 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechteckig
Schwarz
PA
Matt
Male Part (with Bolt)
3,0495 € - 7,4866 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechteckig
Schwarz
PA
Matt
Female Part (with Nut)
2,8301 € - 6,2389 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechteckig
Schwarz
PA
Matt
Female Part (with Nut)
1,7741 € - 3,5186 € 156 Auf Lager
Rechteckig
Schwarz
PA
Matt
Female Part (with Nut)
2,7336 € - 3,0495 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechteckig
Schwarz
PA
Matt
Male Part (with Bolt)
1,7882 € - 3,9326 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechteckig
Schwarz
PA
Matt
Male Part (with Bolt)
10435779 2,2803 € - 2,5275 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechteckig
Schwarz
PA
Matt
Female Part (with Nut)
1,4221 € - 3,1047 € 210 Auf Lager
Rund
Natur
PA
Kein Finish
Female (with Nut)
4,2804 € - 8,4862 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Grau
PA
Kein Finish
2
5,266 € - 6,5051 € 303 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon
Schwarz
3
0,6688 € - 1,7652 € 401 Auf Lager
Rund
Natur
PA
Kein Finish
Female (with Nut)
1,2644 € - 2,948 € 123 Auf Lager
Rund
Natur
PA
Kein Finish
Female (with Nut)
0,5194 € - 0,8079 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
PE
Kein Finish
1
0,4547 € - 0,7073 € 824 Auf Lager
Rund
Schwarz
Nylon
Kein Finish
1
  • von 9
Rohrverbinder Viereckig 1.5 20.0 mm Schwarz PA

10255131

Preisbereich
2,9243 € - 1,3278 €

Lagerbestände
1634 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    1
Rohrverbinder Viereckig 1.5 20.0 mm Schwarz PA

10255186

Preisbereich
19,397 € - 9,3915 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    2
Rohrverbinder Viereckig 1.5 20.0 mm Schwarz PA

10255155

Preisbereich
5,5293 € - 2,5626 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    1
Rohrverbinder Viereckig 1.5 20.0 mm Schwarz PA

10255209

Preisbereich
29,3912 € - 14,2211 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    6
Expandierender Rohrverbinder Rechteckig 30.0 mm 50.0 mm 2 PA Schwarz

10301135

Preisbereich
7,6878 € - 3,4778 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
Expandierender Rohrverbinder Rechteckig 30.0 mm 50.0 mm 2 PA Schwarz

10301159

Preisbereich
6,6529 € - 3,0131 €

Lagerbestände
270 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Typ
    Female Part (with Nut)
Rechteckiger Verbinder Rechteckig 25.0 mm 40.0 mm 1.5 PA Schwarz

10629390

Preisbereich
1,9918 € - 1,7995 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
Rechteckiger Verbinder Rechteckig 25.0 mm 40.0 mm 1.5 PA Schwarz

10640661

Preisbereich
7,4866 € - 3,0495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Typ
    Female Part (with Nut)
Expandierender Rohrverbinder Rechteckig 25.0 mm 50.0 mm 2 PA Schwarz

10301142

Preisbereich
6,2389 € - 2,8301 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Typ
    Female Part (with Nut)
Expandierender Rohrverbinder Rechteckig 20.0 mm 30.0 mm 1.5 PA Schwarz

10301104

Preisbereich
3,5186 € - 1,7741 €

Lagerbestände
156 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Typ
    Female Part (with Nut)
Expandierender Rohrverbinder Rechteckig 25.0 mm 40.0 mm 2 PA Schwarz

10435762

Preisbereich
3,0495 € - 2,7336 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
Expandierender Rohrverbinder Rechteckig 20.0 mm 40.0 mm 1.5 PA Schwarz

10301111

Preisbereich
3,9326 € - 1,7882 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
Expandierender Rohrverbinder Rechteckig 25.0 mm 40.0 mm 2 PA Schwarz

10435779

Preisbereich
2,5275 € - 2,2803 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Typ
    Female Part (with Nut)
Expandierender Rohrverbinder Rund 2 PA Natur

10300947

Preisbereich
3,1047 € - 1,4221 €

Lagerbestände
210 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Rund
  • Typ
    Female (with Nut)
Rohrverbinder 1.5 25.0 mm PA

10300787

Preisbereich
8,4862 € - 4,2804 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Farbe
    Grau
  • Kopfform
    Rund
  • Typ
    2
Rohrverbinder 1.5 25.0 mm 25.0 mm Nylon

10152805

Preisbereich
6,5051 € - 5,266 €

Lagerbestände
303 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Schwarz
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Rund
  • Typ
    3
Expandierender Rohrverbinder Rund 20.0 mm 42.0 mm 1 PA Natur

10300848

Preisbereich
1,7652 € - 0,6688 €

Lagerbestände
401 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Rund
  • Typ
    Female (with Nut)
Expandierender Rohrverbinder Rund 2 PA Natur

10300909

Preisbereich
2,948 € - 1,2644 €

Lagerbestände
123 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Rund
  • Typ
    Female (with Nut)
Rohrverbinder 22.2 mm 20 Schwarz PE

10093351

Preisbereich
0,8079 € - 0,5194 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PE
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rund
  • Typ
    1
Gerader Rohrverbinder Rund 25.0 mm Nylon Schwarz

10255094

Preisbereich
0,7073 € - 0,4547 €

Lagerbestände
824 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rund
  • Typ
    1