Menü Suche

Runde Abschlusskappen ‒ konisch

Auf Lager

Die runden Abschlusskappen mit konischem Außendurchmesser schützen Rohrenden, Stuhlböden und andere Möbel. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.Bieten Schutz für Rohre, Stangen und Gewinde.Sie sind rutschfest und schützen Böden vor Kratzern.Werden in der Möbelherstellung, im Einzelhandel und in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Material: PVC, Nylon, LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Natur Seriennummer: SR1520, SRF0069

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit H d h Typ Kaufen
0,1456 € - 0,3562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
10.0 mm
2
0,7476 € - 2,1824 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.0 mm
27.0 mm
2
1,4502 € - 3,168 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
27.5 mm
2
0,8546 € - 2,4922 € 17 Auf Lager
41.0 mm
26.0 mm
2
1,943 € - 3,7031 € 284 Auf Lager
76.0 mm
27.5 mm
2
0,1534 € - 0,3759 € 7576 Auf Lager
6.0 mm
11.0 mm
2
0,0946 € - 0,2323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
9.0 mm
2
0,252 € - 0,5533 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
18.0 mm
2
0,4463 € - 1,7459 € 830 Auf Lager
22.0 mm
26.0 mm
2
1,0166 € - 3,0695 € 4950 Auf Lager
30.0 mm
34.0 mm
2
0,1661 € - 0,4041 € 1050 Auf Lager
8.0 mm
13.0 mm
2
0,6448 € - 1,2644 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0 mm
25.0 mm
2
0,3491 € - 0,7716 € 5256 Auf Lager
16.0 mm
20.0 mm
2
1,0011 € - 2,5344 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
51.0 mm
27.0 mm
2
0,3224 € - 0,7899 € 1003 Auf Lager
18.0 mm
22.0 mm
2
0,4167 € - 0,9166 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
24.0 mm
2
0,9335 € - 2,816 € 91 Auf Lager
32.0 mm
39.0 mm
2
0,528 € - 2,0557 € 2556 Auf Lager
22.0 mm
26.0 mm
2
0,1774 € - 0,2767 € 111 Auf Lager
9.5 mm
15.8 mm
1
0,0615 € - 0,0863 € 872 Auf Lager
6.3 mm
11.9 mm
1
  • von 5
Konische Abschlusskappe 10.0 mm 5.0 mm PVC Weiß

10403907

Preisbereich
0,3562 € - 0,1456 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 39.0 mm 32.0 mm PVC Schwarz

10323601

Preisbereich
2,1824 € - 0,7476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    39.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 60.0 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10323670

Preisbereich
3,168 € - 1,4502 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    60.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 41.0 mm 33.0 mm PVC Schwarz

10323618

Preisbereich
2,4922 € - 0,8546 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • d
    41.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 76.0 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10323700

Preisbereich
3,7031 € - 1,943 €

Lagerbestände
284 Auf Lager
Merkmale
  • d
    76.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 11.0 mm 6.0 mm PVC Weiß

10403921

Preisbereich
0,3759 € - 0,1534 €

Lagerbestände
7576 Auf Lager
Merkmale
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 9.0 mm 4.0 mm PVC Schwarz

10403891

Preisbereich
0,2323 € - 0,0946 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 18.0 mm 14.0 mm PVC Schwarz

10404003

Preisbereich
0,5533 € - 0,252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 26.0 mm 22.0 mm PVC Schwarz

10404089

Preisbereich
1,7459 € - 0,4463 €

Lagerbestände
830 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 34.0 mm 30.0 mm PVC Weiß

10404133

Preisbereich
3,0695 € - 1,0166 €

Lagerbestände
4950 Auf Lager
Merkmale
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 13.0 mm 8.0 mm PVC Schwarz

10403952

Preisbereich
0,4041 € - 0,1661 €

Lagerbestände
1050 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 36.0 mm 32.0 mm PVC Schwarz

10323595

Preisbereich
1,2644 € - 0,6448 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    36.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 20.0 mm 16.0 mm PVC Weiß

10404010

Preisbereich
0,7716 € - 0,3491 €

Lagerbestände
5256 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 51.0 mm 33.0 mm PVC Schwarz

10323656

Preisbereich
2,5344 € - 1,0011 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    51.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 22.0 mm 18.0 mm PVC Schwarz

10404041

Preisbereich
0,7899 € - 0,3224 €

Lagerbestände
1003 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 24.0 mm 20.0 mm PVC Schwarz

10404065

Preisbereich
0,9166 € - 0,4167 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 39.0 mm 32.0 mm PVC Schwarz

10404164

Preisbereich
2,816 € - 0,9335 €

Lagerbestände
91 Auf Lager
Merkmale
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 26.0 mm 22.0 mm PVC Weiß

10404072

Preisbereich
2,0557 € - 0,528 €

Lagerbestände
2556 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 9.5 mm PVC Schwarz

10104354

Preisbereich
0,2767 € - 0,1774 €

Lagerbestände
111 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.5 mm
  • h
    15.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Konische Abschlusskappe 6.3 mm PVC Schwarz

10104224

Preisbereich
0,0863 € - 0,0615 €

Lagerbestände
872 Auf Lager
Merkmale
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1