Die runden Abschlusskappen mit konischem Außendurchmesser schützen Rohrenden, Stuhlböden und andere Möbel. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.Bieten Schutz für Rohre, Stangen und Gewinde.Sie sind rutschfest und schützen Böden vor Kratzern.Werden in der Möbelherstellung, im Einzelhandel und in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Material: PVC, Nylon, LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Natur Seriennummer: SR1520, SRF0069
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | H | d | h | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2027 € - 0,5941 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
0,1816 € - 0,4449 € | 5163 Auf Lager |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
0,4562 € - 1,0081 € | 250 Auf Lager |
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
0,473 € - 0,9264 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
0,1102 € - 0,1102 € | 3290 Auf Lager |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
0,5026 € - 1,9571 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
0,8772 € - 3,4215 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
0,2928 € - 0,6434 € | 1092 Auf Lager |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
1,17 € - 3,52 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
1,0225 € - 1,0225 € | 50 Auf Lager |
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
0,1205 € - 0,2942 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
0,1872 € - 0,4547 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
0,2619 € - 0,5758 € | 3458 Auf Lager |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
0,1065 € - 0,2619 € | 4320 Auf Lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
0,9701 € - 2,8301 € | 474 Auf Lager |
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2
|
||
0,1147 € - 0,2816 € | 2539 Auf Lager |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
0,6279 € - 2,4499 € | 515 Auf Lager |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
1,0954 € - 4,2663 € | 60 Auf Lager |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
0,4139 € - 0,911 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
0,7955 € - 3,0976 € | 51 Auf Lager |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.