Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gewindestopfen für Rundrohre sind Schnellmontageeinsätze für Rohrenden und Verbindungsrohre, die für eine sichere Schraubbefestigung konzipiert sind. Bieten einen stabilen und sicheren Befestigungspunkt für verschiedene Möbel und Ausstattungskomponenten.
Material: Stahl, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Farbe: Natur, Schwarz Seriennummer: SR1430, SR1570, SR1567
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | H | Gewindegröße | Farbe | Material | D | WT | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7704 € - 1,618 € | 2980 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
Stahl
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,67 € - 1,407 € | 35600 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,7001 € - 1,4703 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M6
|
Natur
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,8452 € - 7,7435 € | 36 Auf Lager |
|
M10
|
Natur
|
Stahl
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,264 € - 7,2337 € | 1100 Auf Lager |
|
M10
|
|
Aluminium-Gusslegierung
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,0287 € - 2,8804 € | 4380 Auf Lager |
|
M10
|
Natur
|
Stahl
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,7231 € - 1,5818 € | 2375 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,5068 € - 7,7755 € | 500 Auf Lager |
|
M10
|
|
Aluminium-Gusslegierung
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3773 € - 0,7924 € | 5250 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3873 € - 0,8135 € | 3400 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,0488 € - 2,2989 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6786 € - 1,6812 € | 1780 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
Stahl
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,8924 € - 1,8741 € | 1760 Auf Lager |
|
M10
|
Natur
|
Stahl
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,7102 € - 1,7535 € | 280 Auf Lager |
|
M8
|
Natur
|
Stahl
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,4533 € - 0,9521 € | 9600 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4433 € - 0,931 € | 4000 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,8436 € - 1,7716 € | 1800 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
Stahl
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,7274 € - 1,5276 € | 6800 Auf Lager |
|
M8
|
Natur
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,4849 € - 1,0183 € | 4000 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,1508 € - 10,3347 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Natur
|
Stahl
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm