Menü Suche

Runde Metall-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Ein vielseitiger und starker Abstandhalter, der sich ideal für dekorative Anwendungen eignet. Dieses Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen in Edelstahl oder vernickeltem Messing erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Oberfläche Material Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,467 € - 0,8434 € 1126 Auf Lager
Vernickelt
Messing
3.2 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,6162 € - 0,9231 € 350 Auf Lager
Vernickelt
Messing
4.3 mm
8.0 mm
25.0 mm
0,1906 € - 0,3548 € 3446 Auf Lager
Vernickelt
Messing
3.2 mm
6.0 mm
9.0 mm
0,1912 € - 0,2125 € 2064 Auf Lager
Vernickelt
Messing
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
0,2699 € - 0,2999 € 15386 Auf Lager
Vernickelt
Messing
4.3 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,3274 € - 1,1384 € 6411 Auf Lager
Vernickelt
Messing
5.3 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,4546 € - 1,576 € 3400 Auf Lager
Vernickelt
Messing
4.3 mm
8.0 mm
20.0 mm
0,4283 € - 1,4566 € 7049 Auf Lager
Vernickelt
Messing
4.3 mm
8.0 mm
18.0 mm
0,2401 € - 0,2668 € 28074 Auf Lager
Vernickelt
Messing
4.3 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,742 € - 1,1926 € 2200 Auf Lager
Vernickelt
Messing
5.3 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,192 € - 0,748 € 28722 Auf Lager
Vernickelt
Messing
4.3 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,2404 € - 0,9402 € 9328 Auf Lager
Vernickelt
Messing
5.3 mm
10.0 mm
4.0 mm
0,1178 € - 0,1675 € 1959 Auf Lager
Vernickelt
Messing
2.5 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,1886 € - 0,3435 € 10128 Auf Lager
Vernickelt
Messing
5.3 mm
10.0 mm
2.0 mm
1,0073 € - 1,4001 € 360 Auf Lager
Vernickelt
Messing
5.3 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,3385 € - 0,6279 € 9697 Auf Lager
Vernickelt
Messing
3.2 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,1547 € - 0,2041 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Vernickelt
Messing
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,1437 € - 0,19 € 199 Auf Lager
Vernickelt
Messing
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
0,6784 € - 1,0884 € 4723 Auf Lager
Vernickelt
Messing
5.3 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,3482 € - 1,2123 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Vernickelt
Messing
5.3 mm
10.0 mm
8.0 mm
  • von 5
Abstandhalter ohne Gewinde 3.2 mm 6.0 mm 25.0 mm Messing

20070946

Preisbereich
0,8434 € - 0,467 €

Lagerbestände
1126 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 4.3 mm 8.0 mm 25.0 mm Messing

20071073

Preisbereich
0,9231 € - 0,6162 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 3.2 mm 6.0 mm 9.0 mm Messing

20125196

Preisbereich
0,3548 € - 0,1906 €

Lagerbestände
3446 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    9.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Messing

20125172

Preisbereich
0,2125 € - 0,1912 €

Lagerbestände
2064 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    1.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 4.3 mm 8.0 mm 2.0 mm Messing

20125219

Preisbereich
0,2999 € - 0,2699 €

Lagerbestände
15386 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    2.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 5.3 mm 10.0 mm 7.0 mm Messing

20125295

Preisbereich
1,1384 € - 0,3274 €

Lagerbestände
6411 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 4.3 mm 8.0 mm 20.0 mm Messing

20125257

Preisbereich
1,576 € - 0,4546 €

Lagerbestände
3400 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 4.3 mm 8.0 mm 18.0 mm Messing

20125240

Preisbereich
1,4566 € - 0,4638 €

Lagerbestände
7049 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 4.3 mm 8.0 mm 4.0 mm Messing

20125226

Preisbereich
0,2668 € - 0,2401 €

Lagerbestände
28074 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 5.3 mm 10.0 mm 20.0 mm Messing

20125325

Preisbereich
1,1926 € - 0,742 €

Lagerbestände
2200 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 4.3 mm 8.0 mm 6.0 mm Messing

20125233

Preisbereich
0,748 € - 0,192 €

Lagerbestände
28722 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 5.3 mm 10.0 mm 4.0 mm Messing

20125288

Preisbereich
0,9402 € - 0,2404 €

Lagerbestände
9328 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 2.5 mm 5.0 mm 1.0 mm Messing

20125141

Preisbereich
0,1675 € - 0,1178 €

Lagerbestände
1959 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    1.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 5.3 mm 10.0 mm 2.0 mm Messing

20125271

Preisbereich
0,3435 € - 0,1886 €

Lagerbestände
10128 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    2.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 5.3 mm 10.0 mm 25.0 mm Messing

20125332

Preisbereich
1,4001 € - 1,0073 €

Lagerbestände
360 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 3.2 mm 6.0 mm 20.0 mm Messing

20125202

Preisbereich
0,6279 € - 0,3385 €

Lagerbestände
9697 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm Messing

20125165

Preisbereich
0,2041 € - 0,1547 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 2.5 mm 5.0 mm 4.0 mm Messing

20125158

Preisbereich
0,19 € - 0,1437 €

Lagerbestände
199 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 5.3 mm 10.0 mm 18.0 mm Messing

20125318

Preisbereich
1,0884 € - 0,6913 €

Lagerbestände
4723 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 5.3 mm 10.0 mm 8.0 mm Messing

20125301

Preisbereich
1,2123 € - 0,3482 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing