Menü Suche

Runde PA-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..

Seriennummer: SR1941

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
885 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,0458 € - 0,0566 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.3 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,0654 € - 0,0808 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.3 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,0516 € - 0,0638 € 715 Auf Lager
4.3 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,0458 € - 0,0566 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.6 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,0458 € - 0,0566 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.6 mm
6.0 mm
7.5 mm
0,0968 € - 0,1349 € 15459 Auf Lager
3.6 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,0458 € - 0,0566 € 1196 Auf Lager
3.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,0486 € - 0,06 € 13 Auf Lager
3.2 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,0477 € - 0,0589 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.3 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,0465 € - 0,0574 € 2392 Auf Lager
3.2 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,0458 € - 0,0566 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.6 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,049 € - 0,0605 € 1571 Auf Lager
3.2 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,0532 € - 0,0657 € 1000 Auf Lager
3.2 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,0458 € - 0,0566 € 998 Auf Lager
3.6 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,0955 € - 0,1435 € 1204 Auf Lager
3.2 mm
8.0 mm
20.0 mm
0,0558 € - 0,0688 € 1378 Auf Lager
4.3 mm
8.0 mm
20.0 mm
0,0458 € - 0,0566 € 570 Auf Lager
3.2 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,0458 € - 0,0566 € 3478 Auf Lager
3.2 mm
5.0 mm
7.5 mm
0,0458 € - 0,0566 € 67 Auf Lager
3.2 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,0458 € - 0,0566 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
5.0 mm
5.0 mm
  • von 45
Distanzstück 6.3 mm 10.0 mm 3.0 mm Nylon

10204627

Preisbereich
0,0566 € - 0,0458 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 5.3 mm 10.0 mm 20.0 mm Nylon

10204610

Preisbereich
0,0808 € - 0,0654 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 4.3 mm 8.0 mm 15.0 mm Nylon

10204542

Preisbereich
0,0638 € - 0,0516 €

Lagerbestände
715 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.6 mm 6.0 mm 5.0 mm Nylon

10204450

Preisbereich
0,0566 € - 0,0458 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.6 mm 6.0 mm 7.5 mm Nylon

10204467

Preisbereich
0,0566 € - 0,0458 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.5 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.6 mm 6.0 mm 10.0 mm PA

10114810

Preisbereich
0,1349 € - 0,0968 €

Lagerbestände
15459 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 3.2 mm 8.0 mm 3.0 mm Nylon

10204382

Preisbereich
0,0566 € - 0,0458 €

Lagerbestände
1196 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.2 mm 6.0 mm 20.0 mm Nylon

10204375

Preisbereich
0,06 € - 0,0486 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 4.3 mm 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10204535

Preisbereich
0,0589 € - 0,0477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.2 mm 6.0 mm 15.0 mm Nylon

10204368

Preisbereich
0,0574 € - 0,0465 €

Lagerbestände
2392 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.6 mm 6.0 mm 10.0 mm Nylon

10204474

Preisbereich
0,0566 € - 0,0458 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.2 mm 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10204412

Preisbereich
0,0605 € - 0,049 €

Lagerbestände
1571 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.2 mm 8.0 mm 15.0 mm Nylon

10204429

Preisbereich
0,0657 € - 0,0532 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.6 mm 6.0 mm 3.0 mm Nylon

10204443

Preisbereich
0,0566 € - 0,0458 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.2 mm 8.0 mm 20.0 mm Nylon

10204436

Preisbereich
0,1435 € - 0,0955 €

Lagerbestände
1204 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 4.3 mm 8.0 mm 20.0 mm Nylon

10204559

Preisbereich
0,0688 € - 0,0558 €

Lagerbestände
1378 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.2 mm 5.0 mm 2.0 mm Nylon

10204252

Preisbereich
0,0566 € - 0,0458 €

Lagerbestände
570 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    2.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.2 mm 5.0 mm 7.5 mm Nylon

10204283

Preisbereich
0,0566 € - 0,0458 €

Lagerbestände
3478 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.5 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.2 mm 8.0 mm 5.0 mm Nylon

10204399

Preisbereich
0,0566 € - 0,0458 €

Lagerbestände
67 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.2 mm 5.0 mm 5.0 mm Nylon

10204276

Preisbereich
0,0566 € - 0,0458 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz