Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..
Seriennummer: SR1941
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0476 € - 0,0588 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,1011 € - 0,1517 € | 19222 Auf Lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0491 € - 0,0606 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,0841 € - 0,1039 € | 1050 Auf Lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1439 € - 0,1776 € | 2000 Auf Lager |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,164 € - 0,2447 € | 500 Auf Lager |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2173 € - 0,3267 € | 500 Auf Lager |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,205 € - 0,6459 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.524 in
13.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,455 € - 0,5618 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0697 € - 0,086 € | 1000 Auf Lager |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,1411 € - 0,1742 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.409 in
10.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0999 € - 0,3157 € | 28 Auf Lager |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1059 € - 0,1307 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,072 € - 0,0889 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2911 € - 0,9157 € | 2450 Auf Lager |
0.409 in
10.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0938 € - 0,1158 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.524 in
13.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1703 € - 0,2103 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.524 in
13.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,1066 € - 0,1599 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,079 € - 0,0976 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0596 € - 0,0736 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.