Menü Suche

Runde PA-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..

Seriennummer: SR1941

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
885 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,2187 € - 0,6889 € 4500 Auf Lager
8.3 mm
18.0 mm
20.0 mm
0,0709 € - 0,0876 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.3 mm
18.0 mm
7.5 mm
0,2115 € - 0,2611 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.3 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,0877 € - 0,2764 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.3 mm
12.0 mm
10.0 mm
0,1804 € - 0,5684 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.3 mm
18.0 mm
15.0 mm
0,0857 € - 0,1059 € 17 Auf Lager
10.4 mm
15.0 mm
15.0 mm
0,2093 € - 0,2584 € 7094 Auf Lager
10.4 mm
15.0 mm
20.0 mm
0,0926 € - 0,2928 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
15.0 mm
5.0 mm
0,0458 € - 0,0566 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.6 mm
4.0 mm
7.5 mm
0,0458 € - 0,0566 € 1000 Auf Lager
3.2 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,0458 € - 0,0566 € 8732 Auf Lager
3.2 mm
5.0 mm
15.0 mm
0,0458 € - 0,0566 € 467 Auf Lager
2.6 mm
5.0 mm
7.5 mm
0,0458 € - 0,0566 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.6 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,0458 € - 0,0566 € 6266 Auf Lager
2.6 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,0458 € - 0,0566 € 1000 Auf Lager
2.6 mm
5.0 mm
15.0 mm
0,0458 € - 0,0566 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.6 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,0458 € - 0,0566 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.6 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,0817 € - 0,2578 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
15.0 mm
3.0 mm
0,0458 € - 0,0566 € 1000 Auf Lager
2.6 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,0458 € - 0,0566 € 3961 Auf Lager
2.6 mm
5.0 mm
2.0 mm
  • von 45
Distanzstück 8.3 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon

10204894

Preisbereich
0,6889 € - 0,2187 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.3 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 13.3 mm 18.0 mm 7.5 mm Nylon

10205044

Preisbereich
0,0876 € - 0,0709 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.5 mm
  • Innendurchmesser
    13.3 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 13.3 mm 25.0 mm 20.0 mm Nylon

10205129

Preisbereich
0,2611 € - 0,2115 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    13.3 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 8.3 mm 12.0 mm 10.0 mm Nylon

10204801

Preisbereich
0,2764 € - 0,0877 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.3 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 8.3 mm 18.0 mm 15.0 mm Nylon

10204887

Preisbereich
0,5684 € - 0,1804 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.3 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 10.4 mm 15.0 mm 15.0 mm Nylon

10204962

Preisbereich
0,1059 € - 0,0857 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.4 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 10.4 mm 15.0 mm 20.0 mm Nylon

10204979

Preisbereich
0,2584 € - 0,2093 €

Lagerbestände
7094 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.4 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 6.5 mm 15.0 mm 5.0 mm Nylon

10204719

Preisbereich
0,2928 € - 0,0926 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 2.6 mm 4.0 mm 7.5 mm Nylon

10204146

Preisbereich
0,0566 € - 0,0458 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.5 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.2 mm 5.0 mm 10.0 mm Nylon

10204290

Preisbereich
0,0566 € - 0,0458 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.2 mm 5.0 mm 15.0 mm Nylon

10204306

Preisbereich
0,0566 € - 0,0458 €

Lagerbestände
8732 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 2.6 mm 5.0 mm 7.5 mm Nylon

10204214

Preisbereich
0,0566 € - 0,0458 €

Lagerbestände
467 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.5 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 2.6 mm 5.0 mm 10.0 mm Nylon

10204221

Preisbereich
0,0566 € - 0,0458 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 2.6 mm 4.0 mm 3.0 mm Nylon

10204122

Preisbereich
0,0566 € - 0,0458 €

Lagerbestände
6266 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 2.6 mm 5.0 mm 15.0 mm Nylon

10204238

Preisbereich
0,0566 € - 0,0458 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 2.6 mm 4.0 mm 2.0 mm Nylon

10204115

Preisbereich
0,0566 € - 0,0458 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    2.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 2.6 mm 4.0 mm 15.0 mm Nylon

10204160

Preisbereich
0,0566 € - 0,0458 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 6.5 mm 15.0 mm 3.0 mm Nylon

10204702

Preisbereich
0,2578 € - 0,0817 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 2.6 mm 4.0 mm 10.0 mm Nylon

10204153

Preisbereich
0,0566 € - 0,0458 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 2.6 mm 5.0 mm 2.0 mm Nylon

10204184

Preisbereich
0,0566 € - 0,0458 €

Lagerbestände
3961 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    2.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz