Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..
Seriennummer: SR1941
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0458 € - 0,0566 € | 9556 Auf Lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0458 € - 0,0566 € | 2872 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0863 € - 0,1066 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,149 € - 0,2228 € | 1000 Auf Lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,0458 € - 0,0566 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0668 € - 0,0824 € | 2774 Auf Lager |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1727 € - 0,2133 € | 1379 Auf Lager |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0844 € - 0,1043 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.409 in
10.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0758 € - 0,0936 € | 1000 Auf Lager |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1002 € - 0,1237 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1626 € - 0,2433 € | 9988 Auf Lager |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1026 € - 0,1267 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0869 € - 0,1073 € | 1500 Auf Lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,0464 € - 0,0573 € | 5 Auf Lager |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,3253 € - 0,488 € | 3064 Auf Lager |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,0821 € - 0,1231 € | 1281 Auf Lager |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,0855 € - 0,1055 € | 1000 Auf Lager |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,0925 € - 0,1142 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0855 € - 0,1055 € | 3000 Auf Lager |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,058 € - 0,0716 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.