Menü Suche

Runde POM-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Runde, gewindelose Abstandhalter aus POM (Polyoxymethylen) oder Acetal, die in verschiedenen Längen und Durchmessern angeboten werden. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. POM bietet eine verbesserte Hitzebeständigkeit, höhere Steifigkeit und geringere Reibung als PA-Alternativen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
79 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,0507 € - 0,0675 € 2000 Auf Lager
4.3 mm
6.4 mm
14.3 mm
0,1291 € - 0,1291 € 12600 Auf Lager
2.6 mm
4.0 mm
30.0 mm
0,0791 € - 0,0791 € 17529 Auf Lager
2.6 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,0968 € - 0,0968 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.6 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,1186 € - 0,1186 € 2190 Auf Lager
2.6 mm
4.0 mm
25.0 mm
0,1291 € - 0,1291 € 18958 Auf Lager
2.6 mm
5.0 mm
30.0 mm
0,1186 € - 0,1186 € 550 Auf Lager
2.6 mm
5.0 mm
25.0 mm
0,104 € - 0,104 € 35000 Auf Lager
2.6 mm
4.0 mm
20.0 mm
0,1011 € - 0,1011 € 1146 Auf Lager
2.6 mm
5.0 mm
15.0 mm
0,0968 € - 0,0968 € 4995 Auf Lager
3.1 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,0791 € - 0,0791 € 16984 Auf Lager
2.2 mm
4.0 mm
5.0 mm
0,0703 € - 0,0703 € 596 Auf Lager
3.1 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,0778 € - 0,0778 € 27588 Auf Lager
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,0791 € - 0,0791 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.1 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,0746 € - 0,0746 € 9891 Auf Lager
2.2 mm
4.0 mm
5.0 mm
0,0703 € - 0,0703 € 31221 Auf Lager
2.2 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,0735 € - 0,0735 € 980 Auf Lager
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,0818 € - 0,0818 € 32031 Auf Lager
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
0,0913 € - 0,0913 € 1000 Auf Lager
3.1 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,0816 € - 0,0816 € 2898 Auf Lager
3.1 mm
5.0 mm
7.5 mm
  • von 4
Distanzstück 0.171 in 0.250 in 14.3 mm Nylon 6/6

10339121

Preisbereich
0,0675 € - 0,0507 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    14.3 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.6 mm 4.0 mm 30.0 mm POM

10043158

Preisbereich
0,1291 € - 0,1291 €

Lagerbestände
12600 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.6 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

10043219

Preisbereich
0,0791 € - 0,0791 €

Lagerbestände
17529 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.6 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

10043073

Preisbereich
0,0968 € - 0,0968 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.6 mm 4.0 mm 25.0 mm POM

10043134

Preisbereich
0,1186 € - 0,1186 €

Lagerbestände
2190 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.6 mm 5.0 mm 30.0 mm POM

10043332

Preisbereich
0,1291 € - 0,1291 €

Lagerbestände
18958 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.6 mm 5.0 mm 25.0 mm POM

10043318

Preisbereich
0,1186 € - 0,1186 €

Lagerbestände
550 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.6 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

10043110

Preisbereich
0,104 € - 0,104 €

Lagerbestände
35000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.6 mm 5.0 mm 15.0 mm POM

10043271

Preisbereich
0,1011 € - 0,1011 €

Lagerbestände
1146 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 3.1 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

10043424

Preisbereich
0,0968 € - 0,0968 €

Lagerbestände
4995 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

10042649

Preisbereich
0,0791 € - 0,0791 €

Lagerbestände
16984 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 3.1 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

10043349

Preisbereich
0,0703 € - 0,0703 €

Lagerbestände
596 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    2.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

10042564

Preisbereich
0,0778 € - 0,0778 €

Lagerbestände
27588 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 3.1 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

10043387

Preisbereich
0,0791 € - 0,0791 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

10042663

Preisbereich
0,0746 € - 0,0746 €

Lagerbestände
9891 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

10042526

Preisbereich
0,0703 € - 0,0703 €

Lagerbestände
31221 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    2.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

10042588

Preisbereich
0,0735 € - 0,0735 €

Lagerbestände
980 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm POM

10042724

Preisbereich
0,0818 € - 0,0818 €

Lagerbestände
32031 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.1 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

10043431

Preisbereich
0,0913 € - 0,0913 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.1 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

10043417

Preisbereich
0,0816 € - 0,0816 €

Lagerbestände
2898 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.5 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz