Menü Suche

Runde POM-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Runde, gewindelose Abstandhalter aus POM (Polyoxymethylen) oder Acetal, die in verschiedenen Längen und Durchmessern angeboten werden. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. POM bietet eine verbesserte Hitzebeständigkeit, höhere Steifigkeit und geringere Reibung als PA-Alternativen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
79 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,0778 € - 0,0778 € 4778 Auf Lager
3.1 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1011 € - 0,1011 € 867 Auf Lager
3.1 mm
5.0 mm
15.0 mm
0,0968 € - 0,0968 € 4995 Auf Lager
3.1 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,0703 € - 0,0703 € 31221 Auf Lager
2.2 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,0703 € - 0,0703 € 596 Auf Lager
3.1 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,0791 € - 0,0791 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.1 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,0778 € - 0,0778 € 27588 Auf Lager
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,0791 € - 0,0791 € 16984 Auf Lager
2.2 mm
4.0 mm
5.0 mm
0,0735 € - 0,0735 € 2706 Auf Lager
3.1 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,0818 € - 0,0818 € 32031 Auf Lager
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
0,0735 € - 0,0735 € 980 Auf Lager
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,074 € - 0,074 € 554 Auf Lager
2.2 mm
4.0 mm
4.0 mm
0,0968 € - 0,0968 € 64 Auf Lager
2.2 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,0746 € - 0,0746 € 9891 Auf Lager
2.2 mm
4.0 mm
5.0 mm
0,0664 € - 0,0664 € 36159 Auf Lager
3.1 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,0913 € - 0,0913 € 1000 Auf Lager
3.1 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,0816 € - 0,0816 € 2898 Auf Lager
3.1 mm
5.0 mm
7.5 mm
0,0867 € - 0,0867 € 4932 Auf Lager
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
0,007 € - 0,007 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.2 mm
4.0 mm
12.0 mm
0,0664 € - 0,0664 € 7996 Auf Lager
2.2 mm
4.0 mm
2.0 mm
  • von 4
Distanzstück 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

10043363

Preisbereich
0,0778 € - 0,0778 €

Lagerbestände
4778 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 3.1 mm 5.0 mm 15.0 mm POM

10043448

Preisbereich
0,1011 € - 0,1011 €

Lagerbestände
867 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 3.1 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

10043424

Preisbereich
0,0968 € - 0,0968 €

Lagerbestände
4995 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

10042526

Preisbereich
0,0703 € - 0,0703 €

Lagerbestände
31221 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    2.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 3.1 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

10043349

Preisbereich
0,0703 € - 0,0703 €

Lagerbestände
596 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    2.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 3.1 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

10043387

Preisbereich
0,0791 € - 0,0791 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

10042564

Preisbereich
0,0778 € - 0,0778 €

Lagerbestände
27588 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

10042649

Preisbereich
0,0791 € - 0,0791 €

Lagerbestände
16984 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

10043370

Preisbereich
0,0735 € - 0,0735 €

Lagerbestände
2706 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm POM

10042724

Preisbereich
0,0818 € - 0,0818 €

Lagerbestände
32031 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

10042588

Preisbereich
0,0735 € - 0,0735 €

Lagerbestände
980 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 4.0 mm POM

10042625

Preisbereich
0,074 € - 0,074 €

Lagerbestände
554 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

10042748

Preisbereich
0,0968 € - 0,0968 €

Lagerbestände
64 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

10042663

Preisbereich
0,0746 € - 0,0746 €

Lagerbestände
9891 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.1 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

10043356

Preisbereich
0,0664 € - 0,0664 €

Lagerbestände
36159 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    2.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.1 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

10043431

Preisbereich
0,0913 € - 0,0913 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.1 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

10043417

Preisbereich
0,0816 € - 0,0816 €

Lagerbestände
2898 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.5 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm POM

10042700

Preisbereich
0,0867 € - 0,0867 €

Lagerbestände
4932 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10042809

Preisbereich
0,007 € - 0,007 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

10042540

Preisbereich
0,0664 € - 0,0664 €

Lagerbestände
7996 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    2.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz