Menü Suche

Runde POM-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Runde, gewindelose Abstandhalter aus POM (Polyoxymethylen) oder Acetal, die in verschiedenen Längen und Durchmessern angeboten werden. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. POM bietet eine verbesserte Hitzebeständigkeit, höhere Steifigkeit und geringere Reibung als PA-Alternativen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
79 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,0791 € - 0,0791 € 6280 Auf Lager
2.6 mm
4.0 mm
5.0 mm
0,0791 € - 0,0791 € 17529 Auf Lager
2.6 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,0865 € - 0,0865 € 58598 Auf Lager
2.6 mm
5.0 mm
7.5 mm
0,0079 € - 0,0079 € 29913 Auf Lager
2.2 mm
4.0 mm
25.0 mm
0,1011 € - 0,1011 € 1431 Auf Lager
2.2 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,104 € - 0,104 € 47500 Auf Lager
2.2 mm
4.0 mm
20.0 mm
0,0785 € - 0,0785 € 86275 Auf Lager
2.2 mm
4.0 mm
4.0 mm
0,0778 € - 0,0778 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.6 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,0913 € - 0,0913 € 1000 Auf Lager
3.1 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,0816 € - 0,0816 € 2898 Auf Lager
3.1 mm
5.0 mm
7.5 mm
0,0664 € - 0,0664 € 36159 Auf Lager
3.1 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,0778 € - 0,0778 € 4778 Auf Lager
3.1 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1011 € - 0,1011 € 867 Auf Lager
3.1 mm
5.0 mm
15.0 mm
0,0791 € - 0,0791 € 16984 Auf Lager
2.2 mm
4.0 mm
5.0 mm
0,0953 € - 0,0953 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.1 mm
5.0 mm
15.0 mm
0,1189 € - 0,1189 € 1998 Auf Lager
2.2 mm
4.0 mm
25.0 mm
0,0703 € - 0,0703 € 5000 Auf Lager
2.6 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,0981 € - 0,0981 € 47799 Auf Lager
2.6 mm
4.0 mm
20.0 mm
0,104 € - 0,104 € 962 Auf Lager
3.1 mm
5.0 mm
20.0 mm
0,0816 € - 0,0816 € 22000 Auf Lager
2.6 mm
5.0 mm
7.5 mm
  • von 4
Distanzstück 2.6 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

10043035

Preisbereich
0,0791 € - 0,0791 €

Lagerbestände
6280 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.6 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

10043219

Preisbereich
0,0791 € - 0,0791 €

Lagerbestände
17529 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.6 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

10043233

Preisbereich
0,0865 € - 0,0865 €

Lagerbestände
58598 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.5 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 25.0 mm POM

10042939

Preisbereich
0,0079 € - 0,0079 €

Lagerbestände
29913 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

10042823

Preisbereich
0,1011 € - 0,1011 €

Lagerbestände
1431 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

10042885

Preisbereich
0,104 € - 0,104 €

Lagerbestände
47500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 4.0 mm POM

10042601

Preisbereich
0,0785 € - 0,0785 €

Lagerbestände
86275 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.6 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

10043011

Preisbereich
0,0778 € - 0,0778 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 3.1 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

10043431

Preisbereich
0,0913 € - 0,0913 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.1 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

10043417

Preisbereich
0,0816 € - 0,0816 €

Lagerbestände
2898 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.5 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.1 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

10043356

Preisbereich
0,0664 € - 0,0664 €

Lagerbestände
36159 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    2.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

10043363

Preisbereich
0,0778 € - 0,0778 €

Lagerbestände
4778 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 3.1 mm 5.0 mm 15.0 mm POM

10043448

Preisbereich
0,1011 € - 0,1011 €

Lagerbestände
867 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

10042649

Preisbereich
0,0791 € - 0,0791 €

Lagerbestände
16984 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 3.1 mm 5.0 mm 15.0 mm POM

10043455

Preisbereich
0,0953 € - 0,0953 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 25.0 mm POM

10042922

Preisbereich
0,1189 € - 0,1189 €

Lagerbestände
1998 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.6 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

10042991

Preisbereich
0,0703 € - 0,0703 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    2.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.6 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

10043127

Preisbereich
0,0981 € - 0,0981 €

Lagerbestände
47799 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.1 mm 5.0 mm 20.0 mm POM

10043462

Preisbereich
0,104 € - 0,104 €

Lagerbestände
962 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.6 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

10043240

Preisbereich
0,0816 € - 0,0816 €

Lagerbestände
22000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.5 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz