Runde, gewindelose Abstandhalter aus POM (Polyoxymethylen) oder Acetal, die in verschiedenen Längen und Durchmessern angeboten werden. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. POM bietet eine verbesserte Hitzebeständigkeit, höhere Steifigkeit und geringere Reibung als PA-Alternativen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1189 € - 0,1189 € | 1998 Auf Lager |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0703 € - 0,0703 € | 5500 Auf Lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0981 € - 0,0981 € | 47799 Auf Lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0981 € - 0,0981 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1186 € - 0,1186 € | 29000 Auf Lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0746 € - 0,0746 € | 13066 Auf Lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1148 € - 0,1148 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,104 € - 0,104 € | 962 Auf Lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0102 € - 0,0102 € | 26798 Auf Lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0953 € - 0,0953 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0746 € - 0,0746 € | 106992 Auf Lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0981 € - 0,0981 € | 20008 Auf Lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0071 € - 0,0071 € | 30990 Auf Lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0664 € - 0,0664 € | 63992 Auf Lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0816 € - 0,0816 € | 22000 Auf Lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,1291 € - 0,1291 € | 1896 Auf Lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0146 € - 0,0146 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0981 € - 0,0981 € | 16650 Auf Lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0913 € - 0,0913 € | 27000 Auf Lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0735 € - 0,0735 € | 20420 Auf Lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.