Unser Sortiment an PS-Abstandhaltern (Polystyren) ist in Weiß oder Schwarz und in einer Vielzahl von Größen erhältlich. Diese bieten eine gute thermische und elektrische Isolierung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0575 € - 0,0575 € | 1377 Auf Lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0978 € - 0,1143 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,0612 € - 0,0751 € | 1000 Auf Lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0391 € - 0,0457 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1675 € - 0,1675 € | 480 Auf Lager |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0391 € - 0,0457 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,04 € - 0,0533 € | 363 Auf Lager |
|
|
|
||
0,0527 € - 0,079 € | 24334 Auf Lager |
|
|
|
||
0,035 € - 0,0412 € | 2484 Auf Lager |
|
|
|
||
0,0527 € - 0,079 € | 6383 Auf Lager |
|
|
|
||
0,091 € - 0,1463 € | 2021 Auf Lager |
|
|
|
||
1,1954 € - 1,1954 € | 1500 Auf Lager |
|
|
|
||
0,0293 € - 0,0293 € | 468 Auf Lager |
|
|
|
||
10206140 | 0,035 € - 0,0412 € | 7601 Auf Lager |
|
|
|
|
0,0467 € - 0,0692 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.