Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unser Sortiment an PS-Abstandhaltern (Polystyren) ist in Weiß oder Schwarz und in einer Vielzahl von Größen erhältlich. Diese bieten eine gute thermische und elektrische Isolierung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0894 € - 0,1244 € | 461 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1161 € - 0,1605 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,0929 € - 0,1299 € | 4500 Auf Lager |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,145 € - 0,1999 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,0715 € - 0,0996 € | 57153 Auf Lager |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0791 € - 0,1102 € | 1080 Auf Lager |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0894 € - 0,1244 € | 79074 Auf Lager |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0637 € - 0,0889 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0739 € - 0,1033 € | 10433 Auf Lager |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,088 € - 0,1227 € | 113580 Auf Lager |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0894 € - 0,1244 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0906 € - 0,1267 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,1161 € - 0,1605 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1288 € - 0,1774 € | 225 Auf Lager |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,0944 € - 0,1316 € | 3499 Auf Lager |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,007 € - 0,007 € | 33359 Auf Lager |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1071 € - 0,1492 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0128 € - 0,0128 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,0791 € - 0,1102 € | 16579 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0995 € - 0,1389 € | 7835 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.