Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rutschfeste Gummipads sind ideal, um die Nivellierfüße an Maschinen oder Förderbändern abzudecken. Diese Pads können große Lasten tragen und bieten zusätzliche Reibung, um ein Verschieben oder Rutschen zu verhindern.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtdurchmesser | Anzahl der Montagebohrungen | Material | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5198 € - 3,9003 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
Kautschuk
|
3.504 in
89.0 mm
|
||
| 2,3511 € - 2,6093 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
2
|
Kautschuk
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,3629 € - 0,3716 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
TPE/TPV - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2439 € - 0,2496 € | 671 Auf Lager |
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
PP
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,0287 € - 1,1429 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
Kautschuk
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 1,3861 € - 1,5356 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
Kautschuk
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,3861 € - 1,5356 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
Kautschuk
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.