Menü Suche

SAE-Flanschabdeckungen

Auf Lager

SAE-Flanschabdeckungen werden hauptsächlich in hydraulischen und pneumatischen Anwendungen eingesetzt. Sie sind Schutzkappen für den Einsatz in Anwendungen mit 3000 und 6000 SAE PSI. Sie bieten maximalen Schutz für Stumpfschweißenden an Ventilen, Pumpen und Wärmetauschern. Sie reißen nicht und platzen nicht ab und machen den Einsatz von Sperrholz, Masonit und Befestigungselementen überflüssig.

Spart Arbeitskosten bei der Montage, da sie sich leicht von Hand anbringen lassen. Das spezielle Design mit umgekehrtem Winkel entspricht dem Stumpfschweißwinkel und deckt das Ende während des Transports und der Lagerung vollständig ab.

Sie bestehen aus Polyethylen mit geringer Dichte (PE-LD) und sind in zwei Farbvarianten erhältlich. Durch die naturfarbene, durchsichtige Variante, die zum Schutz von Kupplungsoberflächen mit geteiltem Flansch entwickelt wurde, bleibt der O-Ring sichtbar, während sie gleichzeitig durch einen internen Verschlussrand sicheren Schutz bietet. Die rote Variante ist ideal für SAE-Flanschnippel. Der Temperaturbereich reicht von mindestens -30 C bis zu maximal +50 C.

  • Hauptsächlich für den Einsatz in hydraulischen und pneumatischen Anwendungen mit 3000 und 6000 SAE PSI.
  • Die naturfarbene Option schützt Kupplungsoberflächen mit geteiltem Flansch.
  • Der Temperaturbereich reicht von mindestens -30 C bis zu maximal +50 C.
Material: LDPE Farbe: Rot, Natur Seriennummer: SR1029, SRCALSAE, SRF0004

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
36 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe D Druckstufenklasse (alle) h d Typ Kaufen
0,3601 € - 0,7984 € 2640 Auf Lager
Natur
60.5 mm
3000
11.8 mm
60.5 mm
1
0,2147 € - 0,2256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rot
41.3 mm
6000
8.7 mm
41.3 mm
1
0,6628 € - 1,4703 € 1500 Auf Lager
Natur
71.3 mm
3000
14.8 mm
71.3 mm
1
0,1865 € - 0,4579 € 7250 Auf Lager
Natur
30.2 mm
3000
9.9 mm
30.2 mm
1
1,3601 € - 3,01 € 1375 Auf Lager
Natur
84.0 mm
3000
12.7 mm
84.0 mm
1
0,208 € - 0,464 € 8700 Auf Lager
Natur
38.3 mm
3000
11.0 mm
38.3 mm
1
0,3185 € - 0,702 € 16660 Auf Lager
Natur
51.0 mm
3000
11.8 mm
51.0 mm
1
0,1707 € - 0,3766 € 6000 Auf Lager
Natur
33.7 mm
3000
10.5 mm
33.7 mm
1
0,2683 € - 0,5935 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
44.7 mm
3000
11.8 mm
44.7 mm
1
0,3451 € - 0,3451 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rot
70.0 mm
3000
11.0 mm
70.0 mm
1
0,4851 € - 0,4851 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rot
79.4 mm
6000
12.6 mm
79.4 mm
1
0,2147 € - 0,7334 € 27420 Auf Lager
Rot
60.3 mm
10.7 mm
60.3 mm
1
0,4009 € - 0,8419 € 4800 Auf Lager
Rot
63.5 mm
14.0 mm
63.5 mm
1
0,1807 € - 0,625 € 14500 Auf Lager
Rot
31.8 mm
10.4 mm
31.8 mm
1
10100288 0,1316 € - 0,448 € 500 Auf Lager
Rot
30.3 mm
9.4 mm
30.3 mm
1
0,1766 € - 2,5228 € 9725 Auf Lager
Rot
41.3 mm
11.5 mm
41.3 mm
1
0,2024 € - 0,6906 € 10100 Auf Lager
Rot
50.7 mm
10.7 mm
50.7 mm
1
1,8618 € - 3,9098 € 3540 Auf Lager
Rot
89.7 mm
6000
12.9 mm
89.7 mm
1
0,1943 € - 0,6535 € 44000 Auf Lager
Rot
47.6 mm
12.1 mm
47.6 mm
1
0,3084 € - 1,0474 € 5050 Auf Lager
Rot
79.4 mm
14.0 mm
79.4 mm
1
  • von 2
SAE-Flanschabdeckung 3000 PSI 60.5 mm J518-61 3000 LDPE

10186459

Preisbereich
0,7984 € - 0,3601 €

Lagerbestände
2640 Auf Lager
Merkmale
  • D
    60.5 mm
  • d
    60.5 mm
  • h
    11.8 mm
  • Kompatibler Flanschtyp
    Geteilter Flansch
  • SAE Code
    J518-61
SAE-Flanschabdeckung 6000 PSI 41.3 mm J518-62 6000 LDPE

10236048

Preisbereich
0,2256 € - 0,2147 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • Kompatibler Flanschtyp
    Geteilter Flansch
  • SAE Code
    J518-62
SAE-Flanschabdeckung 3000 PSI 71.3 mm J518-61 3000 LDPE

10186466

Preisbereich
1,4703 € - 0,6628 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    71.3 mm
  • d
    71.3 mm
  • h
    14.8 mm
  • Kompatibler Flanschtyp
    Geteilter Flansch
  • SAE Code
    J518-61
SAE-Flanschabdeckung 3000 PSI 30.2 mm 3000 PSI 3000 LDPE

10186404

Preisbereich
0,4579 € - 0,1865 €

Lagerbestände
7250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.2 mm
  • d
    30.2 mm
  • h
    9.9 mm
  • Kompatibler Flanschtyp
    Geteilter Flansch
  • SAE Code
    J518-61
SAE-Flanschabdeckung 3000 PSI 84.0 mm J518-61 3000 LDPE

10186473

Preisbereich
3,01 € - 1,3601 €

Lagerbestände
1375 Auf Lager
Merkmale
  • D
    84.0 mm
  • d
    84.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Kompatibler Flanschtyp
    Geteilter Flansch
  • SAE Code
    J518-61
SAE-Flanschabdeckung 3000 PSI 38.3 mm J518-61 3000 LDPE

10186428

Preisbereich
0,464 € - 0,208 €

Lagerbestände
8700 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.3 mm
  • d
    38.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kompatibler Flanschtyp
    Geteilter Flansch
  • SAE Code
    J518-61
SAE-Flanschabdeckung 3000 PSI 51.0 mm J518-61 3000 LDPE

10186442

Preisbereich
0,702 € - 0,3185 €

Lagerbestände
16660 Auf Lager
Merkmale
  • D
    51.0 mm
  • d
    51.0 mm
  • h
    11.8 mm
  • Kompatibler Flanschtyp
    Geteilter Flansch
  • SAE Code
    J518-61
SAE-Flanschabdeckung 3000 PSI 33.7 mm J518-61 3000 LDPE

10186411

Preisbereich
0,3766 € - 0,1707 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    33.7 mm
  • d
    33.7 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kompatibler Flanschtyp
    Geteilter Flansch
  • SAE Code
    J518-61
SAE-Flanschabdeckung 3000 PSI 44.7 mm J518-61 3000 LDPE

10186435

Preisbereich
0,5935 € - 0,2683 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    44.7 mm
  • d
    44.7 mm
  • h
    11.8 mm
  • Kompatibler Flanschtyp
    Geteilter Flansch
  • SAE Code
    J518-61
SAE-Flanschabdeckung 3000 PSI 70.0 mm J518-61 3000 LDPE

10448670

Preisbereich
0,3451 € - 0,3451 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    70.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kompatibler Flanschtyp
    Geteilter Flansch
  • SAE Code
    J518-61
SAE-Flanschabdeckung 6000 PSI 79.4 mm J518-62 6000 LDPE

10448717

Preisbereich
0,4851 € - 0,4851 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.6 mm
  • Kompatibler Flanschtyp
    Geteilter Flansch
  • SAE Code
    J518-62
SAE-Flanschabdeckung 3000 PSI 60.3 mm J518-61 LDPE

10100325

Preisbereich
0,7334 € - 0,2147 €

Lagerbestände
27420 Auf Lager
Merkmale
  • D
    60.3 mm
  • d
    60.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Kompatible Rohrgröße
    38.1 mm
  • Farbe
    Rot
SAE-Flanschabdeckung 6000 PSI 63.5 mm J518-61 LDPE

10100387

Preisbereich
0,8419 € - 0,4009 €

Lagerbestände
4800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    63.5 mm
  • d
    63.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • Kompatible Rohrgröße
    38.1 mm
  • Farbe
    Rot
SAE-Flanschabdeckung 6000 PSI 31.8 mm J518-61 LDPE

10100349

Preisbereich
0,625 € - 0,1807 €

Lagerbestände
14500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.8 mm
  • d
    31.8 mm
  • h
    10.4 mm
  • Kompatible Rohrgröße
    12.7 mm
  • Farbe
    Rot
SAE-Flanschabdeckung 3000 PSI 30.3 mm J518-61 LDPE

10100288

Preisbereich
0,448 € - 0,1316 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.3 mm
  • d
    30.3 mm
  • h
    9.4 mm
  • Kompatible Rohrgröße
    12.7 mm
  • Farbe
    Rot
SAE-Flanschabdeckung 6000 PSI 41.3 mm J518-61 LDPE

10100356

Preisbereich
2,5228 € - 0,1766 €

Lagerbestände
9725 Auf Lager
Merkmale
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    11.5 mm
  • Kompatible Rohrgröße
    19.0 mm
  • Farbe
    Rot
SAE-Flanschabdeckung 3000 PSI 50.7 mm J518-61 LDPE

10100318

Preisbereich
0,6906 € - 0,2024 €

Lagerbestände
10100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.7 mm
  • d
    50.7 mm
  • h
    10.7 mm
  • Kompatible Rohrgröße
    31.8 mm
  • Farbe
    Rot
SAE-Flanschabdeckung 6000 PSI 89.7 mm J518-61 6000 LDPE

10100400

Preisbereich
3,9098 € - 1,8618 €

Lagerbestände
3540 Auf Lager
Merkmale
  • D
    89.7 mm
  • d
    89.7 mm
  • h
    12.9 mm
  • Kompatibler Flanschtyp
    Geteilter Flansch
  • SAE Code
    J518-62
SAE-Flanschabdeckung 6000 PSI 47.6 mm J518-61 LDPE

10100363

Preisbereich
0,6535 € - 0,1943 €

Lagerbestände
44000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    47.6 mm
  • d
    47.6 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kompatible Rohrgröße
    25.4 mm
  • Farbe
    Rot
SAE-Flanschabdeckung 6000 PSI 79.4 mm J518-61 LDPE

10100394

Preisbereich
1,0474 € - 0,3084 €

Lagerbestände
5050 Auf Lager
Merkmale
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    14.0 mm
  • Kompatible Rohrgröße
    50.8 mm
  • Farbe
    Rot