Menü Suche

SAE-Flanschabdeckungen

Auf Lager

SAE-Flanschabdeckungen werden hauptsächlich in hydraulischen und pneumatischen Anwendungen eingesetzt. Sie sind Schutzkappen für den Einsatz in Anwendungen mit 3000 und 6000 SAE PSI. Sie bieten maximalen Schutz für Stumpfschweißenden an Ventilen, Pumpen und Wärmetauschern. Sie reißen nicht und platzen nicht ab und machen den Einsatz von Sperrholz, Masonit und Befestigungselementen überflüssig.

Spart Arbeitskosten bei der Montage, da sie sich leicht von Hand anbringen lassen. Das spezielle Design mit umgekehrtem Winkel entspricht dem Stumpfschweißwinkel und deckt das Ende während des Transports und der Lagerung vollständig ab.

Sie bestehen aus Polyethylen mit geringer Dichte (PE-LD) und sind in zwei Farbvarianten erhältlich. Durch die naturfarbene, durchsichtige Variante, die zum Schutz von Kupplungsoberflächen mit geteiltem Flansch entwickelt wurde, bleibt der O-Ring sichtbar, während sie gleichzeitig durch einen internen Verschlussrand sicheren Schutz bietet. Die rote Variante ist ideal für SAE-Flanschnippel. Der Temperaturbereich reicht von mindestens -30 C bis zu maximal +50 C.

  • Hauptsächlich für den Einsatz in hydraulischen und pneumatischen Anwendungen mit 3000 und 6000 SAE PSI.
  • Die naturfarbene Option schützt Kupplungsoberflächen mit geteiltem Flansch.
  • Der Temperaturbereich reicht von mindestens -30 C bis zu maximal +50 C.
Material: LDPE Farbe: Rot, Natur Seriennummer: SR1029, SRCALSAE, SRF0004

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
36 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe D Druckstufenklasse (alle) h d Typ Kaufen
0,2633 € - 0,5825 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
44.7 mm
3000
11.8 mm
44.7 mm
1
0,4761 € - 0,4761 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rot
79.4 mm
6000
12.6 mm
79.4 mm
1
0,3387 € - 0,3387 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rot
70.0 mm
3000
11.0 mm
70.0 mm
1
0,3125 € - 0,6889 € 16764 Auf Lager
Natur
51.0 mm
3000
11.8 mm
51.0 mm
1
0,6505 € - 1,4429 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
71.3 mm
3000
14.8 mm
71.3 mm
1
0,1675 € - 0,3696 € 6000 Auf Lager
Natur
33.7 mm
3000
10.5 mm
33.7 mm
1
0,2041 € - 0,4553 € 8997 Auf Lager
Natur
38.3 mm
3000
11.0 mm
38.3 mm
1
1,3348 € - 2,9539 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
84.0 mm
3000
12.7 mm
84.0 mm
1
0,3534 € - 0,7835 € 1440 Auf Lager
Natur
60.5 mm
3000
11.8 mm
60.5 mm
1
0,2107 € - 0,2214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rot
41.3 mm
6000
8.7 mm
41.3 mm
1
0,183 € - 0,4494 € 29764 Auf Lager
Natur
30.2 mm
3000
9.9 mm
30.2 mm
1
0,164 € - 0,5601 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rot
44.5 mm
3000
10.7 mm
44.5 mm
1
0,2614 € - 0,8934 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rot
71.5 mm
3000
12.2 mm
71.5 mm
1
0,3027 € - 1,0278 € 1251 Auf Lager
Rot
79.4 mm
6000
14.0 mm
79.4 mm
1
0,1907 € - 0,6413 € 20759 Auf Lager
Rot
47.6 mm
6000
12.1 mm
47.6 mm
1
0,1773 € - 0,6133 € 23543 Auf Lager
Rot
31.8 mm
6000
10.4 mm
31.8 mm
1
10100288 0,1292 € - 0,4397 € 500 Auf Lager
Rot
30.3 mm
3000
9.4 mm
30.3 mm
1
0,2293 € - 0,7814 € 1287 Auf Lager
Rot
54.0 mm
6000
12.9 mm
54.0 mm
1
0,152 € - 0,5181 € 7400 Auf Lager
Rot
38.0 mm
3000
9.4 mm
38.0 mm
1
0,1987 € - 0,6777 € 2367 Auf Lager
Rot
50.7 mm
3000
10.7 mm
50.7 mm
1
  • von 2
SAE-Flanschabdeckung 3000 PSI 44.7 mm J518-61 3000 LDPE

10186435

Preisbereich
0,5825 € - 0,2633 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    44.7 mm
  • d
    44.7 mm
  • h
    11.8 mm
  • Kompatibler Flanschtyp
    3000 PSI
  • SAE Code
    J518-61
SAE-Flanschabdeckung 6000 PSI 79.4 mm J518-62 6000 LDPE

10448717

Preisbereich
0,4761 € - 0,4761 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.6 mm
  • Kompatibler Flanschtyp
    3000 PSI
  • SAE Code
    J518-61
SAE-Flanschabdeckung 3000 PSI 70.0 mm J518-61 3000 LDPE

10448670

Preisbereich
0,3387 € - 0,3387 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    70.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kompatibler Flanschtyp
    3000 PSI
  • SAE Code
    J518-61
SAE-Flanschabdeckung 3000 PSI 51.0 mm J518-61 3000 LDPE

10186442

Preisbereich
0,6889 € - 0,3125 €

Lagerbestände
16764 Auf Lager
Merkmale
  • D
    51.0 mm
  • d
    51.0 mm
  • h
    11.8 mm
  • Kompatibler Flanschtyp
    3000 PSI
  • SAE Code
    J518-61
SAE-Flanschabdeckung 3000 PSI 71.3 mm J518-61 3000 LDPE

10186466

Preisbereich
1,4429 € - 0,6505 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    71.3 mm
  • d
    71.3 mm
  • h
    14.8 mm
  • Kompatibler Flanschtyp
    3000 PSI
  • SAE Code
    J518-61
SAE-Flanschabdeckung 3000 PSI 33.7 mm J518-61 3000 LDPE

10186411

Preisbereich
0,3696 € - 0,1675 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    33.7 mm
  • d
    33.7 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kompatibler Flanschtyp
    3000 PSI
  • SAE Code
    J518-61
SAE-Flanschabdeckung 3000 PSI 38.3 mm J518-61 3000 LDPE

10186428

Preisbereich
0,4553 € - 0,2041 €

Lagerbestände
8997 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.3 mm
  • d
    38.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kompatibler Flanschtyp
    3000 PSI
  • SAE Code
    J518-61
SAE-Flanschabdeckung 3000 PSI 84.0 mm J518-61 3000 LDPE

10186473

Preisbereich
2,9539 € - 1,3348 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    84.0 mm
  • d
    84.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Kompatibler Flanschtyp
    3000 PSI
  • SAE Code
    J518-61
SAE-Flanschabdeckung 3000 PSI 60.5 mm J518-61 3000 LDPE

10186459

Preisbereich
0,7835 € - 0,3534 €

Lagerbestände
1440 Auf Lager
Merkmale
  • D
    60.5 mm
  • d
    60.5 mm
  • h
    11.8 mm
  • Kompatibler Flanschtyp
    3000 PSI
  • SAE Code
    J518-61
SAE-Flanschabdeckung 6000 PSI 41.3 mm J518-62 6000 LDPE

10236048

Preisbereich
0,2214 € - 0,2107 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • Kompatibler Flanschtyp
    3000 PSI
  • SAE Code
    J518-61
SAE-Flanschabdeckung 3000 PSI 30.2 mm 3000 PSI 3000 LDPE

10186404

Preisbereich
0,4494 € - 0,183 €

Lagerbestände
29764 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.2 mm
  • d
    30.2 mm
  • h
    9.9 mm
  • Kompatibler Flanschtyp
    3000 PSI
  • SAE Code
    J518-61
SAE-Flanschabdeckung 3000 PSI 44.5 mm J518-61 3000 LDPE

10494400

Preisbereich
0,5601 € - 0,164 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    44.5 mm
  • d
    44.5 mm
  • h
    10.7 mm
  • Kompatibler Flanschtyp
    3000 PSI
  • SAE Code
    J518-61
SAE-Flanschabdeckung 3000 PSI 71.5 mm J518-61 3000 LDPE

10100332

Preisbereich
0,8934 € - 0,2614 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    71.5 mm
  • d
    71.5 mm
  • h
    12.2 mm
  • Kompatibler Flanschtyp
    3000 PSI
  • SAE Code
    J518-61
SAE-Flanschabdeckung 6000 PSI 79.4 mm J518-61 6000 LDPE

10100394

Preisbereich
1,0278 € - 0,3027 €

Lagerbestände
1251 Auf Lager
Merkmale
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    14.0 mm
  • Kompatibler Flanschtyp
    3000 PSI
  • SAE Code
    J518-61
SAE-Flanschabdeckung 6000 PSI 47.6 mm J518-61 6000 LDPE

10100363

Preisbereich
0,6413 € - 0,1907 €

Lagerbestände
20759 Auf Lager
Merkmale
  • D
    47.6 mm
  • d
    47.6 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kompatibler Flanschtyp
    3000 PSI
  • SAE Code
    J518-61
SAE-Flanschabdeckung 6000 PSI 31.8 mm J518-61 6000 LDPE

10100349

Preisbereich
0,6133 € - 0,1773 €

Lagerbestände
23543 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.8 mm
  • d
    31.8 mm
  • h
    10.4 mm
  • Kompatibler Flanschtyp
    3000 PSI
  • SAE Code
    J518-61
SAE-Flanschabdeckung 3000 PSI 30.3 mm J518-61 3000 LDPE

10100288

Preisbereich
0,4397 € - 0,1292 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.3 mm
  • d
    30.3 mm
  • h
    9.4 mm
  • Kompatibler Flanschtyp
    3000 PSI
  • SAE Code
    J518-61
SAE-Flanschabdeckung 6000 PSI 54.0 mm J518-61 6000 LDPE

10100370

Preisbereich
0,7814 € - 0,2293 €

Lagerbestände
1287 Auf Lager
Merkmale
  • D
    54.0 mm
  • d
    54.0 mm
  • h
    12.9 mm
  • Kompatibler Flanschtyp
    3000 PSI
  • SAE Code
    J518-61
SAE-Flanschabdeckung 3000 PSI 38.0 mm J518-61 3000 LDPE

10100295

Preisbereich
0,5181 € - 0,152 €

Lagerbestände
7400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Kompatibler Flanschtyp
    3000 PSI
  • SAE Code
    J518-61
SAE-Flanschabdeckung 3000 PSI 50.7 mm J518-61 3000 LDPE

10100318

Preisbereich
0,6777 € - 0,1987 €

Lagerbestände
2367 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.7 mm
  • d
    50.7 mm
  • h
    10.7 mm
  • Kompatibler Flanschtyp
    3000 PSI
  • SAE Code
    J518-61