Menü Suche

Schalter - Drucktaste/flach/Kunststoff

Auf Lager

Das Komplettbauteil umfasst Betätigung, Clip und Kontaktblock. Wird verpackt und unmontiert geliefert. Schalter sind mit 4 Ampere bei 230 VAC eingestuft, mit fingersicheren Schraubklemmen. Schalter erfüllen NEMA 4, 4x, 12, 13 und IP65, sofern sie ordnungsgemäß installiert sind. Zudem sind sie öl- und wasserdicht. UL/CSA/CE-Zulassung. Sofortige Aktion „NO“ (springt zurück) oder wird gehalten „NC“ (bleibt unten).

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schaltungsanordnungstyp Farbe Kaufen
28,1852 € - 43,8437 € 8 Auf Lager
1NO
Schwarz
11,1388 € - 17,327 € 3 Auf Lager
1NC
Rot
23,399 € - 36,3985 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1NO
Schwarz
20,4172 € - 22,6858 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1NO
Schwarz
13,1176 € - 20,4052 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1NO & 1NC
Schwarz;Weiß
10,8132 € - 16,8205 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
AC/DC
Grün
20,5628 € - 31,9866 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1NO
Schwarz
13,2949 € - 20,681 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1NC
Rot
11,6995 € - 18,1992 € 8 Auf Lager
1NC
Rot
6,4475 € - 7,1639 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1NO
Weiß
12,4086 € - 19,3022 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1NC
Rot
23,399 € - 36,3985 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1NO + 1NC
Schwarz
12,7631 € - 19,8537 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1NC
Rot
9,2178 € - 10,242 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
AC/DC
Blau
8,3314 € - 12,9601 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
AC/DC
Blau
10,7459 € - 11,9399 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1NC
Rot
9,395 € - 10,4389 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1NO
Grün
7,6898 € - 8,5443 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1NO
Rot
24,9944 € - 38,8802 € 8 Auf Lager
1NO
Schwarz
28,1852 € - 43,8437 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2NO
Schwarz
  • von 5
Handschalter 1NO 4 A Schwarz IP 65

10211809

Preisbereich
43,8437 € - 28,1852 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NO
  • Breite
    30.0 mm
  • Höhe
    48.0 mm
Handschalter 1NC 4 A Rot PA

10212172

Preisbereich
17,327 € - 11,1388 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NC
  • Breite
    30.0 mm
  • Höhe
    42.0 mm
Handschalter 1NO 4 A Schwarz IP 50

10212219

Preisbereich
36,3985 € - 23,399 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NO
  • Breite
    30.0 mm
  • Höhe
    42.0 mm
Handschalter 1NO 4 A Schwarz IP 50

10212233

Preisbereich
22,6858 € - 20,4172 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NO
  • Breite
    30.0 mm
  • Höhe
    42.0 mm
Handschalter 1NO & 1NC 4 A Schwarz;Weiß IP 50

10212080

Preisbereich
20,4052 € - 13,1176 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Schwarz;Weiß
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NO & 1NC
  • Breite
    30.0 mm
  • Höhe
    51.0 mm
Kontrolllampe AC/DC 5 - 15 mA Grün IP 65

10212523

Preisbereich
16,8205 € - 10,8132 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Schaltungsanordnungstyp
    AC/DC
  • Breite
    30.0 mm
  • Höhe
    48.0 mm
Handschalter 1NO 4 A Schwarz IP 65

10211748

Preisbereich
31,9866 € - 20,5628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NO
  • Breite
    30.0 mm
  • Höhe
    48.0 mm
Handschalter 1NC 4 A Rot PA

10211687

Preisbereich
20,681 € - 13,2949 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NC
  • Breite
    30.0 mm
  • Höhe
    48.0 mm
Handschalter 1NC 4 A Rot PA

10211649

Preisbereich
18,1992 € - 11,6995 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NC
  • Breite
    30.0 mm
  • Höhe
    48.0 mm
Handschalter 1NO 4 A Weiß IP 65

10212028

Preisbereich
7,1639 € - 6,4475 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NO
  • Breite
    30.0 mm
  • Höhe
    42.0 mm
Handschalter 1NC 4 A Rot PA

10211670

Preisbereich
19,3022 € - 12,4086 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NC
  • Breite
    30.0 mm
  • Höhe
    48.0 mm
Handschalter 1NO + 1NC 4 A Schwarz IP 50

10212240

Preisbereich
36,3985 € - 23,399 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NO + 1NC
  • Breite
    30.0 mm
  • Höhe
    42.0 mm
Handschalter 1NC 4 A Rot PA

10211694

Preisbereich
19,8537 € - 12,7631 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NC
  • Breite
    30.0 mm
  • Höhe
    48.0 mm
Kontrolllampe AC/DC 5 - 15 mA Blau IP 65

10212400

Preisbereich
10,242 € - 9,2178 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Blau
  • Schaltungsanordnungstyp
    AC/DC
  • Breite
    30.0 mm
  • Höhe
    48.0 mm
Kontrolllampe AC/DC 5 - 15 mA Blau IP 50

10212608

Preisbereich
12,9601 € - 8,3314 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Blau
  • Schaltungsanordnungstyp
    AC/DC
  • Breite
    30.0 mm
  • Höhe
    42.0 mm
Handschalter 1NC 4 A Rot PA

10212165

Preisbereich
11,9399 € - 10,7459 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NC
  • Breite
    30.0 mm
  • Höhe
    42.0 mm
Handschalter 1NO 4 A Grün IP 65

10211458

Preisbereich
10,4389 € - 9,395 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NO
  • Breite
    30.0 mm
  • Höhe
    48.0 mm
Handschalter 1NO 4 A Rot IP 65

10211410

Preisbereich
8,5443 € - 7,6898 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NO
  • Breite
    30.0 mm
  • Höhe
    48.0 mm
Handschalter 1NO 4 A Schwarz IP 65

10211762

Preisbereich
38,8802 € - 24,9944 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NO
  • Breite
    30.0 mm
  • Höhe
    48.0 mm
Handschalter 2NO 4 A Schwarz IP 65

10211779

Preisbereich
43,8437 € - 28,1852 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Schaltungsanordnungstyp
    2NO
  • Breite
    30.0 mm
  • Höhe
    48.0 mm