Menü Suche

Schalthebel ‒ Griffstange mit konischem Knauf

Auf Lager

Schalthebel-Griffstangen mit konischem Knauf bestehen aus Stahl und werden mit Schwarzoxid grundiert und poliert. Der konische Knauf ist aus schwarzem Kunststoff mit einem Messingeinsatz für einfachen Griff und eine ästhetische Oberfläche. Ideal zur Nutzung an Maschinen, um die Gänge zu wechseln.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
42 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schaftdurchmesser Gewindegröße Gesamtlänge Schaftmaterial Kaufen
7,7086 € - 7,7086 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
M8
136.0 mm
Stahl
11,0028 € - 11,0028 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
M8
111.0 mm
Edelstahl
9,1356 € - 9,1356 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
M10
174.0 mm
Stahl
7,0151 € - 7,0151 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
M6
89.0 mm
Stahl
16,4976 € - 16,4976 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
M12
216.0 mm
Edelstahl
14,417 € - 14,417 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
M12
141.0 mm
Edelstahl
9,029 € - 9,029 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
M10
114.0 mm
Stahl
12,6832 € - 12,6832 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
M10
174.0 mm
Edelstahl
8,9623 € - 8,9623 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
M6
72.0 mm
Edelstahl
10,6961 € - 10,6961 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
M8
91.0 mm
Edelstahl
10,6294 € - 10,6294 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
M12
141.0 mm
Stahl
7,6019 € - 7,6019 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
M8
111.0 mm
Stahl
10498767 13,2967 € - 13,2967 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
M10
114.0 mm
Edelstahl
11,963 € - 11,963 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
M10
125.0 mm
Edelstahl
11,7897 € - 11,7897 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
M8
136.0 mm
Edelstahl
6,9484 € - 6,9484 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
M6
72.0 mm
Stahl
11,0028 € - 11,0028 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
M12
160.0 mm
Stahl
11,4562 € - 11,4562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
M12
216.0 mm
Stahl
7,4952 € - 7,4952 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
M8
91.0 mm
Stahl
9,1356 € - 9,1356 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
M10
139.0 mm
Stahl
  • von 3
Schalthebel 136.0 mm M8 10.0 mm Stahl

10498699

Preisbereich
7,7086 € - 7,7086 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    136.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    50.0 mm
Schalthebel 111.0 mm M8 10.0 mm Edelstahl

10498644

Preisbereich
11,0028 € - 11,0028 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    111.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Schaftmaterial
    Edelstahl
  • Knopflänge
    50.0 mm
Schalthebel 174.0 mm M10 12.0 mm Stahl

10498859

Preisbereich
9,1356 € - 9,1356 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    174.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    65.0 mm
Schalthebel 89.0 mm M6 8.0 mm Stahl

10499030

Preisbereich
7,0151 € - 7,0151 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    89.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    40.0 mm
Schalthebel 216.0 mm M12 14.0 mm Edelstahl

10498927

Preisbereich
16,4976 € - 16,4976 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    216.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Schaftmaterial
    Edelstahl
  • Knopflänge
    80.0 mm
Schalthebel 141.0 mm M12 14.0 mm Edelstahl

10498880

Preisbereich
14,417 € - 14,417 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    141.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Schaftmaterial
    Edelstahl
  • Knopflänge
    80.0 mm
Schalthebel 114.0 mm M10 12.0 mm Stahl

10498774

Preisbereich
9,029 € - 9,029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    114.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    65.0 mm
Schalthebel 174.0 mm M10 12.0 mm Edelstahl

10498842

Preisbereich
12,6832 € - 12,6832 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    174.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Schaftmaterial
    Edelstahl
  • Knopflänge
    65.0 mm
Schalthebel 72.0 mm M6 8.0 mm Edelstahl

10498989

Preisbereich
8,9623 € - 8,9623 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    72.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Schaftmaterial
    Edelstahl
  • Knopflänge
    40.0 mm
Schalthebel 91.0 mm M8 10.0 mm Edelstahl

10498729

Preisbereich
10,6961 € - 10,6961 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    91.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Schaftmaterial
    Edelstahl
  • Knopflänge
    50.0 mm
Schalthebel 141.0 mm M12 14.0 mm Stahl

10498897

Preisbereich
10,6294 € - 10,6294 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    141.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    80.0 mm
Schalthebel 111.0 mm M8 10.0 mm Stahl

10498651

Preisbereich
7,6019 € - 7,6019 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    111.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    50.0 mm
Schalthebel 114.0 mm M10 12.0 mm Edelstahl

10498767

Preisbereich
13,2967 € - 13,2967 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    114.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Schaftmaterial
    Edelstahl
  • Knopflänge
    65.0 mm
Schalthebel 125.0 mm M10 12.0 mm Edelstahl

10498804

Preisbereich
11,963 € - 11,963 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    125.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Schaftmaterial
    Edelstahl
  • Knopflänge
    65.0 mm
Schalthebel 136.0 mm M8 10.0 mm Edelstahl

10498682

Preisbereich
11,7897 € - 11,7897 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    136.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Schaftmaterial
    Edelstahl
  • Knopflänge
    50.0 mm
Schalthebel 72.0 mm M6 8.0 mm Stahl

10498996

Preisbereich
6,9484 € - 6,9484 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    72.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    40.0 mm
Schalthebel 160.0 mm M12 14.0 mm Stahl

10498910

Preisbereich
11,0028 € - 11,0028 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    160.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Schalthebel 216.0 mm M12 14.0 mm Stahl

10498934

Preisbereich
11,4562 € - 11,4562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    216.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    80.0 mm
Schalthebel 91.0 mm M8 10.0 mm Stahl

10498736

Preisbereich
7,4952 € - 7,4952 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    91.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    50.0 mm
Schalthebel 139.0 mm M10 12.0 mm Stahl

10498811

Preisbereich
9,1356 € - 9,1356 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    139.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    64.5 mm