Menü Suche

Schlauchschutz ‒ Sicherheitsfreigabe für den Bergbau

Auf Lager

Schlauchschutzhüllen, die von der Bergbausicherheit zugelassen sind. Langlebige Abdeckungen, die für den Hitze-, Abrieb- und Berstschutz von Schläuchen zugelassen sind. Können Temperaturen von -40 C bis +130 C standhalten. Zugelassen durch die US Mine Safety and Health Administration (MSHA). Wirksamer Schutz zur Minimierung von konzentrierten Strömen von Nadelöhrleckagen, während eine hohe Berstfestigkeit erhalten bleibt.Entsprechen den MSHA-Richtlinien (US Mine Safety and Health Administration).Hoch abrieb- und bruchfest.Temperaturbeständigkeit: -40 C bis +130 CKönnen mit Ihrem Firmenlogo und Artikelnummern versehen werden.Standard Rollenlänge: 50 Meter Material: Polyester, Nylon Farbe: Schwarz Seriennummer: , SR1082

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
28 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit B Farbe Hauptmaterial RL Kaufen
100,9391 € - 100,9391 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
Schwarz
Polyester
65,6104 € - 65,6104 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Polyester
68,975 € - 68,975 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
Schwarz
Polyester
215,3367 € - 215,3367 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
110.0 mm
Schwarz
Polyester
166,5495 € - 166,5495 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
85.0 mm
Schwarz
Polyester
127,8562 € - 127,8562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
65.0 mm
Schwarz
Polyester
188,4196 € - 188,4196 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
95.0 mm
Schwarz
Polyester
53,8342 € - 53,8342 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
Schwarz
Polyester
  • von 2
Schlauchschutzhüllen 50.0 mm 76 mm Polyester Schwarz

20440558

Preisbereich
100,9391 € - 100,9391 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • B
    50.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schlauchschutzhüllen 30.0 mm 49 mm Polyester Schwarz

20440510

Preisbereich
65,6104 € - 65,6104 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schlauchschutzhüllen 35.0 mm 59 mm Polyester Schwarz

20440527

Preisbereich
68,975 € - 68,975 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • B
    35.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schlauchschutzhüllen 110.0 mm 178 mm Polyester Schwarz

20440633

Preisbereich
215,3367 € - 215,3367 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • B
    110.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schlauchschutzhüllen 85.0 mm 136 mm Polyester Schwarz

20440602

Preisbereich
166,5495 € - 166,5495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • B
    85.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schlauchschutzhüllen 65.0 mm 106 mm Polyester Schwarz

20440589

Preisbereich
127,8562 € - 127,8562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • B
    65.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schlauchschutzhüllen 95.0 mm 149 mm Polyester Schwarz

20440626

Preisbereich
188,4196 € - 188,4196 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • B
    95.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schlauchschutzhüllen 25.0 mm 42 mm Polyester Schwarz

20440503

Preisbereich
53,8342 € - 53,8342 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • B
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790