Menü Suche

Schlauchverbinder

Auf Lager

Diese Schlauchverbinder bestehen aus zwei, drei und vier Verbindungsstutzen in einem gerillten Design, die Schläuche oder Rohre sicher und dicht verschließen. Lassen sich leicht in eine Vielzahl von Formen einbauen (I, T, L, X und Y). Chemikalienbeständig

  • Barbed Cross Connectors feature two, three or four barbed outlets that allow for the secure attachment of hoses or tubing for various applications,
  • This group of Connectors offers a range of shapes (I, T, L, X, and Y).
  • Suitable for use in automotive or chemical processing industries.
Material: HDPE, POM, Nylon Farbe: Natur Seriennummer: SR1935

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
29 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit ID L d1 d2 Typ Kaufen
0,7195 € - 1,1658 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
6
0,7195 € - 1,1658 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
6
2,6471 € - 5,0266 € 900 Auf Lager
8.6 mm
66.5 mm
12.0 mm
1
0,1904 € - 0,2116 € 5107 Auf Lager
9.2 mm
50.0 mm
13.4 mm
15.7 mm
1
1,5206 € - 2,464 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
17.5 mm
4.0 mm
3
3,1821 € - 4,9844 € 240 Auf Lager
4.0 mm
48.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
5
2,3232 € - 4,4353 € 451 Auf Lager
5.6 mm
58.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
2
3,0253 € - 3,0253 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.6 mm
69.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
5
0,2623 € - 2,6138 € 76 Auf Lager
11.0 mm
1
1,943 € - 4,2522 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
44.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
1
1,3643 € - 2,2106 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
2
2,2246 € - 4,2522 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.6 mm
29.0 mm
8.0 mm
3
1,943 € - 3,7031 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
50.0 mm
6.0 mm
2
4,224 € - 6,5332 € 1380 Auf Lager
7.0 mm
54.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
1,9509 € - 1,9509 € 870 Auf Lager
8.6 mm
64.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
1
2,5766 € - 4,4212 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.6 mm
51.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
1
4,4634 € - 6,8852 € 1408 Auf Lager
8.6 mm
34.5 mm
12.0 mm
3
1,1081 € - 1,9571 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
49.0 mm
6.0 mm
1
3,7312 € - 5,7588 € 2530 Auf Lager
7.0 mm
31.0 mm
10.0 mm
3
1,9853 € - 3,7594 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.9 mm
39.0 mm
2.5 mm
4.0 mm
5
  • von 2
Verbinder 15.0 mm 16.0 mm Nylon Natur

10126295

Preisbereich
1,1658 € - 0,7195 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    15.0 mm
  • Typ
    6
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3917400099
Verbinder 15.0 mm 16.0 mm Nylon Natur

10126301

Preisbereich
1,1658 € - 0,7195 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    15.0 mm
  • Typ
    6
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3917400099
Kreuzschlauchverbinder 8.6 mm 12.0 mm POM Natur

10341278

Preisbereich
5,0266 € - 2,6471 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    66.5 mm
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Verbinder 15.7 mm 9.2 mm HDPE Natur

10340028

Preisbereich
0,2116 € - 0,1904 €

Lagerbestände
5107 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    9.2 mm
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    15.7 mm
  • L
    50.0 mm
  • Typ
    1
Kreuzschlauchverbinder 2.5 mm 4.0 mm POM Natur

10341339

Preisbereich
2,464 € - 1,5206 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    2.5 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    17.5 mm
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Kreuzschlauchverbinder 4.0 mm 7.0 mm POM Natur

10341445

Preisbereich
4,9844 € - 3,1821 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • L
    48.0 mm
  • Typ
    5
Kreuzschlauchverbinder 5.6 mm 10.0 mm POM Natur

10341308

Preisbereich
4,4353 € - 2,3232 €

Lagerbestände
451 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    58.0 mm
  • Typ
    2
Kreuzschlauchverbinder 8.6 mm 14.0 mm POM Natur

10341452

Preisbereich
3,0253 € - 3,0253 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    8.6 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Typ
    5
Verbinder T-förmig 11.0 mm Natur

10092729

Preisbereich
2,6138 € - 0,2623 €

Lagerbestände
76 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    11.0 mm
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kreuzschlauchverbinder 4.0 mm 7.5 mm POM Natur

10341391

Preisbereich
4,2522 € - 1,943 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.5 mm
  • L
    44.0 mm
  • Typ
    1
Kreuzschlauchverbinder 2.7 mm 4.0 mm POM Natur

10341285

Preisbereich
2,2106 € - 1,3643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    2.7 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Typ
    2
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Kreuzschlauchverbinder 5.6 mm 8.0 mm POM Natur

10341353

Preisbereich
4,2522 € - 2,2246 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    5.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • L
    29.0 mm
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Kreuzschlauchverbinder 4.0 mm 6.0 mm POM Natur

10341292

Preisbereich
3,7031 € - 1,943 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    50.0 mm
  • Typ
    2
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Kreuzschlauchverbinder 7.0 mm 12.0 mm POM Natur

10341414

Preisbereich
6,5332 € - 4,224 €

Lagerbestände
1380 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    7.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    54.0 mm
  • Typ
    1
Kreuzschlauchverbinder 8.6 mm 14.0 mm POM Natur

10341421

Preisbereich
1,9509 € - 1,9509 €

Lagerbestände
870 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    8.6 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    64.0 mm
  • Typ
    1
Kreuzschlauchverbinder 5.6 mm 10.0 mm POM Natur

10341407

Preisbereich
4,4212 € - 2,5766 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    51.0 mm
  • Typ
    1
Kreuzschlauchverbinder 8.6 mm 12.0 mm POM Natur

10341377

Preisbereich
6,8852 € - 4,4634 €

Lagerbestände
1408 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    34.5 mm
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Kreuzschlauchverbinder 4.0 mm 6.0 mm POM Natur

10341247

Preisbereich
1,9571 € - 1,1081 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    49.0 mm
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Kreuzschlauchverbinder 7.0 mm 10.0 mm POM Natur

10341360

Preisbereich
5,7588 € - 3,7312 €

Lagerbestände
2530 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    7.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    31.0 mm
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Kreuzschlauchverbinder 2.9 mm 4.0 mm POM Natur

10341438

Preisbereich
3,7594 € - 1,9853 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    2.9 mm
  • d1
    2.5 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    39.0 mm
  • Typ
    5