Menü Suche

Schnappbefestigungskappen für Muttern

Auf Lager

Schnappbefestigungskappen für Muttern werden zum Abdecken von Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen verwendet. Mit Schnappverschluss, schützen vor Beschädigungen und längerer Einwirkung von Witterungseinflüssen. Je nach Verwendung und Größe sind vier Varianten erhältlich.Mutternabdeckkappen mit einfachem und praktischem Schnappdesign sind eine kosteneffiziente Option, um freiliegende Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen abzudecken.Werten das Erscheinungsbild auf.Schutz vor Verschmutzung, Beschädigung und langfristiger Einwirkung auf die Umgebung. Material: LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Grau Seriennummer: SR1113, SR1812

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
114 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h d Muttermaß h1 h2 Typ Kaufen
6,5051 € - 14,7547 € 64 Auf Lager
24.0 mm
3
0,1319 € - 0,183 € 4496 Auf Lager
9.0 mm
1
0,4717 € - 0,7659 € 1798 Auf Lager
23.0 mm
1
0,2069 € - 0,3801 € 6000 Auf Lager
19.0 mm
1
0,2154 € - 0,3914 € 3296 Auf Lager
14.0 mm
2
0,1422 € - 0,259 € 22313 Auf Lager
12.0 mm
2
0,5167 € - 0,8392 € 809 Auf Lager
27.0 mm
2
0,1422 € - 0,259 € 9473 Auf Lager
12.0 mm
2
0,3717 € - 0,6054 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
2
0,2154 € - 0,3914 € 16156 Auf Lager
14.0 mm
2
0,5294 € - 1,1672 € 49 Auf Lager
31.0 mm
1
0,6153 € - 1,3601 € 650 Auf Lager
24.0 mm
1
0,1275 € - 0,1647 € 5074 Auf Lager
9.0 mm
2
0,2069 € - 0,3801 € 8956 Auf Lager
19.0 mm
1
0,5125 € - 0,8349 € 2085 Auf Lager
18.0 mm
1
0,7631 € - 1,4925 € 1850 Auf Lager
44.0 mm
1
0,2154 € - 0,3928 € 2220 Auf Lager
19.0 mm
2
0,4871 € - 0,7927 € 19 Auf Lager
23.0 mm
2
0,1422 € - 0,259 € 161 Auf Lager
12.0 mm
2
0,6434 € - 1,263 € 5279 Auf Lager
29.0 mm
2
  • von 6
Schnappbefestigungskappe für Muttern M16 32.3 mm 62.0 mm LDPE Schwarz

10254899

Preisbereich
14,7547 € - 6,5051 €

Lagerbestände
64 Auf Lager
Merkmale
  • h
    24.0 mm
  • Typ
    3
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Mutternschutzkappe M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE Grau

10056370

Preisbereich
0,183 € - 0,1319 €

Lagerbestände
4496 Auf Lager
Merkmale
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Typ
    1
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Mutternschutzkappe M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE Grau

10056523

Preisbereich
0,7659 € - 0,4717 €

Lagerbestände
1798 Auf Lager
Merkmale
  • h
    23.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Typ
    1
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Mutternschutzkappe M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE Grau

10056462

Preisbereich
0,3801 € - 0,2069 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Typ
    1
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Mutterkappe mit Unterlegscheibe M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE Schwarz

10056868

Preisbereich
0,3914 € - 0,2154 €

Lagerbestände
3296 Auf Lager
Merkmale
  • h
    14.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Typ
    2
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Mutterkappe mit Unterlegscheibe M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE Schwarz

10056806

Preisbereich
0,259 € - 0,1422 €

Lagerbestände
22313 Auf Lager
Merkmale
  • h
    12.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Typ
    2
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Mutterkappe mit Unterlegscheibe M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE Schwarz

10056950

Preisbereich
0,8392 € - 0,5167 €

Lagerbestände
809 Auf Lager
Merkmale
  • h
    27.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Typ
    2
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Mutterkappe mit Unterlegscheibe M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE Weiß

10056790

Preisbereich
0,259 € - 0,1422 €

Lagerbestände
9473 Auf Lager
Merkmale
  • h
    12.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Typ
    2
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Mutterkappe mit Unterlegscheibe M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE Schwarz

10056929

Preisbereich
0,6054 € - 0,3717 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h
    17.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Typ
    2
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Mutterkappe mit Unterlegscheibe M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE Weiß

10056851

Preisbereich
0,3914 € - 0,2154 €

Lagerbestände
16156 Auf Lager
Merkmale
  • h
    14.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Typ
    2
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Mutternschutzkappe M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE Grau

10056615

Preisbereich
1,1672 € - 0,5294 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • h
    31.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Typ
    1
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Mutternschutzkappe M20 30.0 mm 30.0 mm LDPE Schwarz

10056660

Preisbereich
1,3601 € - 0,6153 €

Lagerbestände
650 Auf Lager
Merkmale
  • h
    24.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    1
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Mutterkappe mit Unterlegscheibe M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE Weiß

10056738

Preisbereich
0,1647 € - 0,1275 €

Lagerbestände
5074 Auf Lager
Merkmale
  • h
    9.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Typ
    2
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Mutternschutzkappe M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE Weiß

10056479

Preisbereich
0,3801 € - 0,2069 €

Lagerbestände
8956 Auf Lager
Merkmale
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Typ
    1
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Mutternschutzkappe M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE Weiß

10056592

Preisbereich
0,8349 € - 0,5125 €

Lagerbestände
2085 Auf Lager
Merkmale
  • h
    18.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Typ
    1
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Mutternschutzkappe M22 32.0 mm 32.0 mm LDPE Weiß

10056707

Preisbereich
1,4925 € - 0,7631 €

Lagerbestände
1850 Auf Lager
Merkmale
  • h
    44.0 mm
  • W
    32.0 mm
  • Typ
    1
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Mutterkappe mit Unterlegscheibe M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE Weiß

10056820

Preisbereich
0,3928 € - 0,2154 €

Lagerbestände
2220 Auf Lager
Merkmale
  • h
    19.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Typ
    2
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Mutterkappe mit Unterlegscheibe M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE Weiß

10056974

Preisbereich
0,7927 € - 0,4871 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • h
    23.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Typ
    2
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Mutterkappe mit Unterlegscheibe M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE Grau

10056783

Preisbereich
0,259 € - 0,1422 €

Lagerbestände
161 Auf Lager
Merkmale
  • h
    12.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Typ
    2
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Mutterkappe mit Unterlegscheibe M20 30.0 mm 30.0 mm LDPE Schwarz

10057070

Preisbereich
1,263 € - 0,6434 €

Lagerbestände
5279 Auf Lager
Merkmale
  • h
    29.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte