Menü Suche

Schnappbefestigungskappen für Muttern

Auf Lager

Schnappbefestigungskappen für Muttern werden zum Abdecken von Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen verwendet. Mit Schnappverschluss, schützen vor Beschädigungen und längerer Einwirkung von Witterungseinflüssen. Je nach Verwendung und Größe sind vier Varianten erhältlich.Mutternabdeckkappen mit einfachem und praktischem Schnappdesign sind eine kosteneffiziente Option, um freiliegende Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen abzudecken.Werten das Erscheinungsbild auf.Schutz vor Verschmutzung, Beschädigung und langfristiger Einwirkung auf die Umgebung. Material: LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Grau Seriennummer: SR1113, SR1812

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
114 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h d Muttermaß h1 h2 Typ Kaufen
0,2069 € - 0,3801 € 8956 Auf Lager
19.0 mm
1
0,3576 € - 0,5787 € 3599 Auf Lager
13.0 mm
1
0,1319 € - 0,183 € 1233 Auf Lager
9.0 mm
1
0,2407 € - 0,4379 € 19 Auf Lager
22.0 mm
2
0,1319 € - 0,183 € 4496 Auf Lager
9.0 mm
1
0,6702 € - 1,3151 € 48 Auf Lager
36.0 mm
2
0,6153 € - 1,3601 € 9249 Auf Lager
24.0 mm
1
0,1802 € - 0,252 € 24948 Auf Lager
16.0 mm
1
0,4308 € - 0,4308 € 2178 Auf Lager
12.0 mm
22.8 mm
2.0 mm
2
0,7547 € - 1,0565 € 1999 Auf Lager
17.3 mm
1
0,2956 € - 2,1259 € 8000 Auf Lager
7.9 mm
1
10254653 0,3069 € - 2,2087 € 3381 Auf Lager
10.7 mm
17.5 mm
1.6 mm
2
0,1217 € - 0,1689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
1
0,4984 € - 0,4984 € 2000 Auf Lager
12.2 mm
1
0,4195 € - 3,016 € 3025 Auf Lager
11.3 mm
1
0,1319 € - 0,183 € 8282 Auf Lager
9.0 mm
1
2500 Auf Lager
23.7 mm
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.6 mm
42.5 mm
3.0 mm
2
0,1802 € - 0,252 € 12360 Auf Lager
16.0 mm
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
1
  • von 6
Mutternschutzkappe M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE Weiß

10056479

Preisbereich
0,3801 € - 0,2069 €

Lagerbestände
8956 Auf Lager
Merkmale
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Typ
    1
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Mutternschutzkappe M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE Grau

10056493

Preisbereich
0,5787 € - 0,3576 €

Lagerbestände
3599 Auf Lager
Merkmale
  • h
    13.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Typ
    1
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Mutternschutzkappe M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE Weiß

10056387

Preisbereich
0,183 € - 0,1319 €

Lagerbestände
1233 Auf Lager
Merkmale
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Typ
    1
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Mutterkappe mit Unterlegscheibe M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE Schwarz

10056899

Preisbereich
0,4379 € - 0,2407 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • h
    22.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Typ
    2
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Mutternschutzkappe M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE Grau

10056370

Preisbereich
0,183 € - 0,1319 €

Lagerbestände
4496 Auf Lager
Merkmale
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Typ
    1
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Mutterkappe mit Unterlegscheibe M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE Schwarz

10057018

Preisbereich
1,3151 € - 0,6702 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • h
    36.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Typ
    2
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Mutternschutzkappe M20 30.0 mm 30.0 mm LDPE Grau

10056646

Preisbereich
1,3601 € - 0,6153 €

Lagerbestände
9249 Auf Lager
Merkmale
  • h
    24.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    1
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Mutternschutzkappe M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE Grau

10056400

Preisbereich
0,252 € - 0,1802 €

Lagerbestände
24948 Auf Lager
Merkmale
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Typ
    1
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Mutternschutzkappe M10 24.0 mm LDPE Schwarz

10254660

Preisbereich
0,4308 € - 0,4308 €

Lagerbestände
2178 Auf Lager
Merkmale
  • h
    12.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • d
    22.8 mm
  • Typ
    2
  • Kappentyp
    Schützt Außengewinde, Mutter und Unterlegscheibe
Mutternschutzkappe M16 34.5 mm LDPE Schwarz

10254615

Preisbereich
1,0565 € - 0,7547 €

Lagerbestände
1999 Auf Lager
Merkmale
  • h
    17.3 mm
  • Typ
    1
  • Kappentyp
    Schützt Außengewinde und Mutter
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Mutternschutzkappe M8 18.8 mm LDPE Schwarz

10254578

Preisbereich
2,1259 € - 0,2956 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • h
    7.9 mm
  • Typ
    1
  • Kappentyp
    Schützt Außengewinde und Mutter
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Mutternschutzkappe M8 19.8 mm LDPE Schwarz

10254653

Preisbereich
2,2087 € - 0,3069 €

Lagerbestände
3381 Auf Lager
Merkmale
  • h
    10.7 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    17.5 mm
  • Typ
    2
  • Kappentyp
    Schützt Außengewinde, Mutter und Unterlegscheibe
Mutternschutzkappe M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE Schwarz

10056349

Preisbereich
0,1689 € - 0,1217 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h
    7.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Typ
    1
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Mutternschutzkappe M12 26.5 mm LDPE Schwarz

10254592

Preisbereich
0,4984 € - 0,4984 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • h
    12.2 mm
  • Typ
    1
  • Kappentyp
    Schützt Außengewinde und Mutter
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Mutternschutzkappe M10 23.8 mm LDPE Schwarz

10254585

Preisbereich
3,016 € - 0,4195 €

Lagerbestände
3025 Auf Lager
Merkmale
  • h
    11.3 mm
  • Typ
    1
  • Kappentyp
    Schützt Außengewinde und Mutter
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Mutternschutzkappe M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE Schwarz

10056394

Preisbereich
0,183 € - 0,1319 €

Lagerbestände
8282 Auf Lager
Merkmale
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Typ
    1
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Mutternschutzkappe M20 41.0 mm LDPE Schwarz

10254622


Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • h
    23.7 mm
  • Typ
    1
  • Kappentyp
    Schützt Außengewinde und Mutter
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Mutternschutzkappe M22 44.1 mm LDPE Schwarz

10254707


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h
    29.6 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    42.5 mm
  • Typ
    2
  • Kappentyp
    Schützt Außengewinde, Mutter und Unterlegscheibe
Mutternschutzkappe M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE Weiß

10056417

Preisbereich
0,252 € - 0,1802 €

Lagerbestände
12360 Auf Lager
Merkmale
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Typ
    1
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Mutternschutzkappe M14 30.0 mm LDPE Schwarz

10254608


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h
    19.0 mm
  • Typ
    1
  • Kappentyp
    Schützt Außengewinde und Mutter
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte