Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unser Sortiment an Schnappringen besteht aus Nylon und ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich: Schnappringe und Schnappring-Unterlegscheiben. Sie werden häufig in Kombination mit Verzahnnieten verwendet, wenn das kompatible Loch einen Durchmesser von 5,5 mm hat.
Wenn Schnappringe mit Verzahnnieten verwendet werden, vergrößert sich der Befestigungsbereich, so dass die volle Befestigungslänge der Niete genutzt werden kann. Diese Kombination ist ideal für die Verbindung sehr dünner Anwendungen.
Die Schnappring-Unterlegscheibe kann sowohl mit einem Schnappring als auch mit einem Verzahnniet verwendet werden; dies führt zu einer größeren Oberflächenunterstützung für weichere Materialien und für größere Lochgrößen. Diese Kombination ist für rotierende Anwendungen geeignet.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Nietentyp | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Farbe | Gesamtstärke | Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0962 € - 0,1341 € | 2526 Auf Lager |
Schnappring-Unterlegscheibe
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rot
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,0962 € - 0,1341 € | 11604 Auf Lager |
Schnappring-Unterlegscheibe
|
0.217 in
5.5 mm
|
Schwarz
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,0962 € - 0,1341 € | 693 Auf Lager |
Schnappring-Unterlegscheibe
|
0.217 in
5.5 mm
|
Blau
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,1017 € - 0,1419 € | 1825 Auf Lager |
Schnappring
|
0.217 in
5.5 mm
|
Schwarz
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0962 € - 0,1341 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schnappring-Unterlegscheibe
|
0.217 in
5.5 mm
|
Grau
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,0962 € - 0,1341 € | 95 Auf Lager |
Schnappring-Unterlegscheibe
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natur
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,0962 € - 0,1341 € | 620 Auf Lager |
Schnappring-Unterlegscheibe
|
0.217 in
5.5 mm
|
Gelb
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,1017 € - 0,1419 € | 496 Auf Lager |
Schnappring
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rot
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schnappring
|
0.217 in
5.5 mm
|
Blau
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|||
| 0,1017 € - 0,1419 € | 33649 Auf Lager |
Schnappring
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natur
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,1017 € - 0,1419 € | 500 Auf Lager |
Schnappring
|
0.217 in
5.5 mm
|
Grau
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.