Menü Suche

Schrankgriffe

Auf Lager

Dieses Schrankgriff-Sortiment hat eine kreisförmige Stange in Bügelform. Werden häufig zum Öffnen und Schließen von Türen und Deckeln von schweren Schränken verwendet.

Sie haben ein ergonomisches Design, das hervorragende Stabilität und glatte Oberflächen bietet. Sie sind eine kosteneffektive Option mit eleganter und professioneller Optik für verschiedene Anwendungen.

Erhältlich für verschiedene Situationen sowie mit Optionen für vorder- und rückseitige Montage. Kommen bei Anwendungen im Bahnwesen, bei Maschinen, in der Elektronik und bei Industrieausrüstungen zum Einsatz.

  • Sie haben eine kreisförmige Stange in Bügelform.
  • Sie haben ein ergonomisches Design, das Stabilität und glatte Oberflächen bietet.
  • Kommen bei Anwendungen im Bahnwesen, bei Maschinen und Industrieausrüstungen zum Einsatz.
Material: Aluminium Farbe: Natur, Schwarz Seriennummer: SR78010, SR78000

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
51 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l1 w1 h1 Farbe d2 d1 Befestigungsart Kaufen
16,458 € - 19,3654 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
13.0
M5
Frontmontage
20,6738 € - 24,3184 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
17.0
M6
Frontmontage
14,184 € - 16,6865 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
17.0
M6
Frontmontage
14,184 € - 16,6865 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
13.0
M5
Frontmontage
12,9795 € - 15,2743 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
17.0
M8
Rückseitige Montage
9,2206 € - 10,8509 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
13.0
M5
Frontmontage
13,4364 € - 15,8039 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
13.0
M5
Frontmontage
10,4771 € - 12,3253 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
17.0
M8
Rückseitige Montage
8,8468 € - 10,4044 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
13.0
M6
Rückseitige Montage
13,1353 € - 15,4508 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
17.0
M8
Rückseitige Montage
10,2382 € - 12,045 € 1 Auf Lager
Natur
13.0
M6
Rückseitige Montage
12,5642 € - 14,7759 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
13.0
M6
Rückseitige Montage
10,3732 € - 12,2007 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
13.0
M6
Rückseitige Montage
11,9723 € - 14,0802 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
13.0
M6
Rückseitige Montage
36,3115 € - 42,7182 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
17.0
M8
Rückseitige Montage
11,5154 € - 13,5506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
13.0
M6
Rückseitige Montage
10,9132 € - 12,8445 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
13.0
M5
Frontmontage
12,4811 € - 14,6824 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
13.0
M5
Frontmontage
13,2599 € - 15,5962 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
17.0
M8
Rückseitige Montage
11,5985 € - 13,6441 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
13.0
M6
Rückseitige Montage
  • von 3
Schrankgriff Frontmontage 160.0 20.0 49.0 Aluminium

20252045

Preisbereich
19,3654 € - 16,458 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
  • Gewicht g
    258.0
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Aluminium
Schrankgriff Frontmontage 196.0 26.0 57.0 Aluminium

20252007

Preisbereich
24,3184 € - 20,6738 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    17.0
  • Gewicht g
    232.0
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Aluminium
Schrankgriff Frontmontage 132.0 26.0 55.0 Aluminium

20252021

Preisbereich
16,6865 € - 14,184 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    17.0
  • Gewicht g
    164.0
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Aluminium
Schrankgriff Frontmontage 160.0 20.0 51.0 Aluminium

20251642

Preisbereich
16,6865 € - 14,184 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
  • Gewicht g
    100.0
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Aluminium
Schrankgriff Rückseitige Montage 120.0 26.0 55.0 Aluminium

20251574

Preisbereich
15,2743 € - 12,9795 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Gewicht g
    200.0
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Aluminium
Schrankgriff Frontmontage 100.0 20.0 49.0 Aluminium

20251659

Preisbereich
10,8509 € - 9,2206 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
  • Gewicht g
    80.0
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Aluminium
Schrankgriff Frontmontage 128.0 20.0 51.0 Aluminium

20251635

Preisbereich
15,8039 € - 13,4364 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
  • Gewicht g
    100.0
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Aluminium
Schrankgriff Rückseitige Montage 128.0 26.0 55.0 Aluminium

20251710

Preisbereich
12,3253 € - 10,4771 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Gewicht g
    166.0
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Aluminium
Schrankgriff Rückseitige Montage 120.0 20.0 49.0 Aluminium

20251697

Preisbereich
10,4044 € - 8,8468 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
  • Gewicht g
    97.0
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Aluminium
Schrankgriff Rückseitige Montage 112.0 26.0 53.0 Aluminium

20251819

Preisbereich
15,4508 € - 13,1353 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Gewicht g
    165.0
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Aluminium
Schrankgriff Rückseitige Montage 160.0 20.0 51.0 Aluminium

20251901

Preisbereich
12,045 € - 10,2382 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
  • Gewicht g
    126.0
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Aluminium
Schrankgriff Rückseitige Montage 160.0 20.0 51.0 Aluminium

20251802

Preisbereich
14,7759 € - 12,5642 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
  • Gewicht g
    126.0
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Aluminium
Schrankgriff Rückseitige Montage 100.0 20.0 47.0 Aluminium

20251871

Preisbereich
12,2007 € - 10,3732 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
  • Gewicht g
    92.0
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Aluminium
Schrankgriff Rückseitige Montage 128.0 20.0 51.0 Aluminium

20251796

Preisbereich
14,0802 € - 11,9723 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
  • Gewicht g
    110.0
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Aluminium
Schrankgriff Rückseitige Montage 500.0 26.0 57.0 Aluminium

20251604

Preisbereich
42,7182 € - 36,3115 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Gewicht g
    538.0
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Aluminium
Schrankgriff Rückseitige Montage 117.0 20.0 49.0 Aluminium

20251550

Preisbereich
13,5506 € - 11,5154 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
  • Gewicht g
    100.0
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Aluminium
Schrankgriff Frontmontage 160.0 20.0 51.0 Aluminium

20251680

Preisbereich
12,8445 € - 10,9132 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
  • Gewicht g
    100.0
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Aluminium
Schrankgriff Frontmontage 100.0 20.0 49.0 Aluminium

20251611

Preisbereich
14,6824 € - 12,4811 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
  • Gewicht g
    80.0
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Aluminium
Schrankgriff Rückseitige Montage 100.0 26.0 53.0 Aluminium

20251918

Preisbereich
15,5962 € - 13,2599 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Gewicht g
    165.0
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Aluminium
Schrankgriff Rückseitige Montage 120.0 20.0 49.0 Aluminium

20251543

Preisbereich
13,6441 € - 11,5985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
  • Gewicht g
    97.0
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Aluminium