Menü Suche

Schraubenschutzkappen

Auf Lager

Schraubenschutzkappen verdecken und schützen Schraubenköpfe und Muttern vor Witterungseinflüssen. Ideal für Bolzenköpfe, Schraubenköpfe und Muttern. Sie sorgen für ein verbessertes Erscheinungsbild und sind eine gute Wahl für Außenanwendungen.

Diese Kappen sind in einer großen Auswahl an Größen für verschiedene Anwendungen erhältlich und passen auf gängige Zollschrauben mit UNF-Gewinde, metrische Schrauben nach ISO 4017- bzw. DIN 933.

Erhältlich in einer Vielzahl von Farben.

  • Schützen die Befestigungen vor Manipulationen und Witterungseinflüssen.
  • Schaffen ein verbessertes Erscheinungsbild für Ihre Anwendung.
  • Hervorragende Wahl für Anwendungen im Freien.
Material: LDPE - PIR, LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Grün, Braun Seriennummer: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bolzengewinde D Farbe Typ Kaufen
0,08 € - 0,2627 € 1500 Auf Lager
M10
15.8 mm
Schwarz
1
0,0538 € - 0,1509 € 500 Auf Lager
12.9 mm
Schwarz
0,3859 € - 0,3859 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.4 mm
Schwarz
0,1145 € - 0,3103 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7/16
Schwarz
1
0,3199 € - 0,8888 € 80 Auf Lager
39.7 mm
Schwarz
0,1879 € - 0,5423 € 100 Auf Lager
29.8 mm
Weiß
0,5853 € - 0,5853 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.4 mm
Weiß
0,0477 € - 0,0976 € 3000 Auf Lager
M5
10.9 mm
Grau
1
0,3012 € - 0,5845 € 600 Auf Lager
M20
37.7 mm
Grau
1
0,1002 € - 0,138 € 25500 Auf Lager
16.8 mm
Schwarz
0,5122 € - 0,5122 € 473 Auf Lager
39.7 mm
Weiß
0,1094 € - 0,2244 € 1250 Auf Lager
M10
21.3 mm
Grau
1
0,1606 € - 0,4429 € 40 Auf Lager
27.5 mm
Schwarz
0,2927 € - 0,8074 € 4440 Auf Lager
37.7 mm
Schwarz
0,1024 € - 0,1997 € 110000 Auf Lager
M8
16.8 mm
Grau
1
0,4849 € - 0,9973 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24
44.4 mm
Grau
1
0,1002 € - 0,1792 € 21500 Auf Lager
16.8 mm
Weiß
0,2439 € - 0,6689 € 750 Auf Lager
34.0 mm
Schwarz
0,1578 € - 0,3223 € 3360 Auf Lager
M14
27.5 mm
Grau
1
0,1936 € - 0,3946 € 1100 Auf Lager
M16
29.8 mm
Grau
1
  • von 5
Bolzenschutzkappe M10 LDPE - PIR Schwarz

10074633

Preisbereich
0,2627 € - 0,08 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.8 mm
  • Bolzengewinde
    M10
  • Typ
    1
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Bolzenschutzkappe 9.8 mm LDPE - PIR Schwarz

10086964

Preisbereich
0,1509 € - 0,0538 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Bolzenschutzkappe 35.8 mm LDPE Schwarz

10087381

Preisbereich
0,3859 € - 0,3859 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Bolzenschutzkappe 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Schwarz

10072608

Preisbereich
0,3103 € - 0,1145 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    15.8 mm
  • Bolzengewinde
    7/16
  • Typ
    1
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Bolzenschutzkappe 31.8 mm LDPE Schwarz

10083093

Preisbereich
0,8888 € - 0,3199 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Bolzenschutzkappe 23.7 mm LDPE - PIR Weiß

10086483

Preisbereich
0,5423 € - 0,1879 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Bolzenschutzkappe 35.8 mm LDPE Weiß

10087374

Preisbereich
0,5853 € - 0,5853 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Bolzenschutzkappe M5 9.8 mm LDPE - PIR Grau

10103920

Preisbereich
0,0976 € - 0,0477 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Bolzenschutzkappe M20 29.8 mm LDPE Grau

10104002

Preisbereich
0,5845 € - 0,3012 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Bolzenschutzkappe 12.8 mm LDPE - PIR Schwarz

10086971

Preisbereich
0,138 € - 0,1002 €

Lagerbestände
25500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Bolzenschutzkappe 31.8 mm LDPE Weiß

10087435

Preisbereich
0,5122 € - 0,5122 €

Lagerbestände
473 Auf Lager
Merkmale
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Bolzenschutzkappe M10 16.8 mm LDPE - PIR Grau

10103951

Preisbereich
0,2244 € - 0,1094 €

Lagerbestände
1250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Bolzenschutzkappe 21.8 mm LDPE Schwarz

10087008

Preisbereich
0,4429 € - 0,1606 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Bolzenschutzkappe 29.8 mm LDPE Schwarz

10087572

Preisbereich
0,8074 € - 0,2927 €

Lagerbestände
4440 Auf Lager
Merkmale
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Bolzenschutzkappe M8 12.8 mm LDPE - PIR Grau

10103944

Preisbereich
0,1997 € - 0,1024 €

Lagerbestände
110000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Bolzenschutzkappe M24 35.8 mm LDPE Grau

10104026

Preisbereich
0,9973 € - 0,4849 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Bolzenschutzkappe 12.8 mm LDPE - PIR Weiß

10086445

Preisbereich
0,1792 € - 0,1002 €

Lagerbestände
21500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Bolzenschutzkappe 26.8 mm LDPE Schwarz

10087480

Preisbereich
0,6689 € - 0,2439 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Bolzenschutzkappe M14 21.8 mm LDPE Grau

10103975

Preisbereich
0,3223 € - 0,1578 €

Lagerbestände
3360 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Bolzenschutzkappe M16 23.7 mm LDPE - PIR Grau

10103982

Preisbereich
0,3946 € - 0,1936 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm