Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hohlschraubenkappen schützen vor Schmutz, Beschädigung und Verunreinigung während der Lagerung und des Transports. Schnelle und einfache Montage. Halten Temperaturen von -30 C bis zu +80 C stand.Ein Schutzkappen-Sortiment, das speziell für Ringstutzenverbindungen konzipiert wurde. Sie bieten eine äußere Abdeckung bei Lagerung und Transport, um die Verbindung vor dem Eindringen von Schmutz zu schützen.
Material: HDPE, PVC Farbe: Gelb, Rot Seriennummer: SR1071, SRF0005
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Rohraußendurchmesser | l1 | H | l2 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3472 € - 0,8436 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 0,218 € - 0,5453 € | 1500 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 10101995 | 0,1213 € - 0,1213 € | 3621 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
2
|
|
| 0,0945 € - 0,1807 € | 123 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
2
|
||
| 0,3906 € - 0,515 € | 800 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.098 in
27.9 mm
|
2
|
||
| 0,0596 € - 0,1931 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
2
|
||
| 0,0642 € - 0,1285 € | 3344 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
2
|
||
| 10000267 | 0,2338 € - 0,5875 € | 3000 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
|
| 0,2611 € - 0,6568 € | 5089 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 0,0827 € - 0,1494 € | 9356 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
2
|
||
| 0,1039 € - 0,1039 € | 5081 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
2
|
||
| 0,1608 € - 0,2035 € | 32316 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.