PEEK-Sechskant-Abstandhalter mit Außen-/Innengewinde bieten außergewöhnliche mechanische Festigkeit, chemische Beständigkeit und thermische Stabilität.
Die Sechskant-Form sorgt für einen sicheren Halt bei der Montage. Durch die Ausführung mit Außen- /Innengewinde wird ein flexibles Stapeln oder Koppeln von Bauteilen ermöglicht und eine präzise Ausrichtung und Abstandhaltung bei der Montage sichergestellt.
Behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C. Dadurch eignen sie sich ideal für den Einsatz in der Medizin-, Elektronik- und Automobilindustrie. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SRT0096
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | l3 | l2 | l1 | A/F | l4 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0699 € - 1,3348 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
5.0
|
6.0
|
8.0
|
5.5
|
1.0
|
||
| 1,2839 € - 1,61 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
8.0
|
6.0
|
18.0
|
5.5
|
1.0
|
||
| 1,2839 € - 1,61 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
5.0
|
10.0
|
8.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 1,5183 € - 1,8953 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
9.0
|
10.0
|
15.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 2,2112 € - 2,7614 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
12.0
|
12.0
|
25.0
|
10.0
|
2.0
|
||
| 0,968 € - 1,2126 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
2.5
|
6.0
|
5.0
|
5.5
|
1.0
|
||
| 1,3043 € - 1,6304 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
5.5
|
10.0
|
10.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 1,8443 € - 2,3029 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
11.0
|
10.0
|
25.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 2,4659 € - 3,0875 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
12.0
|
12.0
|
30.0
|
10.0
|
2.0
|
||
| 1,824 € - 2,2825 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
11.0
|
12.0
|
15.0
|
10.0
|
2.0
|
||
| 2,1399 € - 2,6799 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
12.0
|
12.0
|
20.0
|
10.0
|
2.0
|
||
| 1,7832 € - 2,2316 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
11.0
|
10.0
|
20.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 2,2723 € - 2,843 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
11.0
|
10.0
|
35.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 1,3858 € - 1,7323 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
8.0
|
8.0
|
12.0
|
7.0
|
1.4
|
||
| 1,2431 € - 1,559 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
2.3
|
8.0
|
5.0
|
7.0
|
1.4
|
||
| 1,3043 € - 1,6304 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
6.0
|
8.0
|
10.0
|
7.0
|
1.4
|
||
| 1,3858 € - 1,7323 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
7.0
|
6.0
|
20.0
|
5.5
|
1.0
|
||
| 1,1107 € - 1,3858 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
5.5
|
1.0
|
||
| 2,3742 € - 2,9652 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
9.0
|
8.0
|
35.0
|
7.0
|
1.4
|
||
| 2,0991 € - 2,629 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
9.0
|
8.0
|
30.0
|
7.0
|
1.4
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.