Menü Suche

Sechskant-Isolierbolzen

Auf Lager

Diese Distanzstücke wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Die Sechskant-Distanzstücke eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind ideal zur Verwendung, wenn hohe mechanische Kraft erforderlich ist. Als robuster isolierter Abstandhalter bei elektrischen Hochleistungsanwendungen einsetzbar. Aus Nylon mit Messingeinsätzen gemäß UL94 V-2.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
137 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Außengewindegröße Abstand Schlüsselweite Gewindelänge Abstandhalterlänge Kaufen
0,6544 € - 0,9459 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
10.0 mm
10156568 1,4135 € - 1,8675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
6.0 mm
50.0 mm
2,0194 € - 2,6571 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
45.0 mm
0,9568 € - 1,381 € 40 Auf Lager
6.4 mm
20.0 mm
1,0507 € - 1,5168 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
30.0 mm
1,0515 € - 1,5194 € 78 Auf Lager
8.0 mm
25.0 mm
0,7951 € - 0,8834 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
15.0 mm
1,0296 € - 1,4637 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
6.0 mm
18.0 mm
1,5077 € - 1,989 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
40.0 mm
0,6255 € - 0,9871 € 242 Auf Lager
6.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,647 € - 1,0172 € 950 Auf Lager
8.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,1333 € - 0,1481 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
1,3903 € - 1,9799 € 849 Auf Lager
10.0 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,647 € - 1,0172 € 1923 Auf Lager
8.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
0,1615 € - 0,1794 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
0,5638 € - 0,9168 € 104 Auf Lager
6.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,9656 € - 1,3938 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
20.0 mm
0,9139 € - 1,32 € 515 Auf Lager
8.0 mm
15.0 mm
0,12 € - 0,1333 € 2 Auf Lager
8.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
0,1438 € - 0,1598 € 4300 Auf Lager
6.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
  • von 7
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm 10.0 mm

10161463

Preisbereich
0,9459 € - 0,6544 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M4 50.0 mm

10156568

Preisbereich
1,8675 € - 1,4135 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 12.7 mm 45.0 mm

10156797

Preisbereich
2,6571 € - 2,0194 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    12.7 mm
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 6.4 mm 20.0 mm

10156278

Preisbereich
1,381 € - 0,9568 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 6.4 mm 30.0 mm

10156322

Preisbereich
1,5168 € - 1,0507 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 8.0 mm 25.0 mm

10156469

Preisbereich
1,5194 € - 1,0515 €

Lagerbestände
78 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 6.4 mm 15.0 mm

10010648

Preisbereich
0,8834 € - 0,7951 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M4 18.0 mm

10156414

Preisbereich
1,4637 € - 1,0296 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 9.5 mm 40.0 mm

10156643

Preisbereich
1,989 € - 1,5077 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 8.0 mm

10131770

Preisbereich
0,9871 € - 0,6255 €

Lagerbestände
242 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M4 10.0 mm

10131855

Preisbereich
1,0172 € - 0,647 €

Lagerbestände
950 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M5 10.0 mm

10131954

Preisbereich
0,1481 € - 0,1333 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M6 25.0 mm

10132043

Preisbereich
1,9799 € - 1,3903 €

Lagerbestände
849 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M4 15.0 mm

10131879

Preisbereich
1,0172 € - 0,647 €

Lagerbestände
1923 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M5 15.0 mm

10131978

Preisbereich
0,1794 € - 0,1615 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 20.0 mm

10131800

Preisbereich
0,9168 € - 0,5638 €

Lagerbestände
104 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 6.4 mm 20.0 mm

10156193

Preisbereich
1,3938 € - 0,9656 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 8.0 mm 15.0 mm

10156407

Preisbereich
1,32 € - 0,9139 €

Lagerbestände
515 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M4 18.0 mm

10131886

Preisbereich
0,1333 € - 0,12 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    18.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 30.0 mm

10131824

Preisbereich
0,1598 € - 0,1438 €

Lagerbestände
4300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm