Flanschmuttern sind Sechskantmuttern mit einem Flansch an der Unterseite, die als integrierte Unterlegscheibe dient. Damit wird die Last verteilt und Schäden am Teil vermieden. Gleichzeitig wird das Risiko reduziert, dass sich die Mutter in der Anwendung löst.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1098 € - 0,1285 € | 3482 Auf Lager |
M6
|
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
| 0,68 € - 1,3334 € | 4320 Auf Lager |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1098 € - 0,1285 € | 1993 Auf Lager |
M5
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,1261 € - 0,1478 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,1408 € - 0,1408 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1633 € - 0,1703 € | 37759 Auf Lager |
M4
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,5674 € - 0,7005 € | 1248 Auf Lager |
M32 x 1.5
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,6903 € - 2,0741 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M25 x 1.5
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,0736 € - 0,0909 € | 2680 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,2898 € - 0,3485 € | 2000 Auf Lager |
M10 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2528 € - 0,3121 € | 2000 Auf Lager |
M12 x 1.75
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 0,404 € - 0,4988 € | 500 Auf Lager |
M16 x 1.5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 0,0823 € - 0,1006 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 0,109 € - 0,1308 € | 1000 Auf Lager |
M8 x 1.25
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1242 € - 0,1534 € | 67 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,08 € - 0,0988 € | 1130 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| 0,2572 € - 0,3176 € | 1512 Auf Lager |
M20 x 1.5
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3914 € - 0,4832 € | 700 Auf Lager |
M16 x 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,2168 € - 0,2281 € | 58 Auf Lager |
M8
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1943 € - 0,2041 € | 6303 Auf Lager |
M6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.