Menü Suche

Sechskantmuttern mit integriertem O-Ring

Auf Lager

Muttern mit integriertem O-Ring sind Befestigungselemente mit integrierter Dichtungsfunktion, die in einem einzigen Element die Funktionalität einer Mutter mit der einer Dichtungskomponente vereinen. Diese Muttern bieten zuverlässigen Schutz, vereinfachen den Montageprozess und machen zusätzliche Dichtungskomponenten überflüssig. Sie verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und bieten eine bidirektionale Abdichtung.

Dieses Sortiment an Sechskantmuttern mit integriertem O-Ring umfasst einen O-Ring, der zwischen Mutter und Gegenstück komprimiert und festgedrückt wird.

Geeignet für Temperaturen von -100 C bis +260 C und wiederverwendbar. Muttern mit integriertem O-Ring kommen bei Anwendungen wie Schaltschränken sowie in der Automobil-, Maschinen- und Elektrobranche zum Einsatz.

  • Für zuverlässige und wasserdichte Verbindungen, die den Montageprozess vereinfachen und zusätzliche Dichtungskomponenten überflüssig machen.
  • Sie haben einen O-Ring, der komprimiert und zwischen Mutter und Gegenstück komprimiert und festgedrückt wird.
  • Geeignet für Temperaturen von -100 C bis +260 C und wiederverwendbar.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0178

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
24 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h1 max Material A/F d1 d2 ±0.05 Kaufen
4,4208 € - 6,8013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0
Edelstahl 303
5.0
M2.5
2.75
5,332 € - 8,2031 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4
316 Edelstahl
5.5
M3
3.6
4,0091 € - 6,1679 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.8
Edelstahl 303
18.0
M12
12.85
3,9484 € - 6,0744 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.2
Edelstahl 303
10.0
M6
6.8
4,8123 € - 7,4035 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.8
316 Edelstahl
18.0
M12
12.85
4,4208 € - 6,8013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
Edelstahl 303
4.0
M2
2.35
3,5164 € - 5,4099 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4
Edelstahl 303
5.5
M3
3.6
5,332 € - 8,2031 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
316 Edelstahl
4.0
M2
2.35
4,0091 € - 6,1679 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.8
Edelstahl 303
24.0
M16
17.5
3,9011 € - 6,0017 € 2 Auf Lager
3.2
Edelstahl 303
7.0
M4
4.5
3,9011 € - 6,0017 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.8
Edelstahl 303
13.0
M8
8.5
5,332 € - 8,2031 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0
316 Edelstahl
5.0
M2.5
2.75
4,6571 € - 7,1647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2
316 Edelstahl
7.0
M4
4.5
4,873 € - 7,497 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.4
316 Edelstahl
16.0
M10
10.6
4,8123 € - 7,4035 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.8
316 Edelstahl
24.0
M16
17.5
4,873 € - 7,497 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.8
316 Edelstahl
13.0
M8
8.5
4,0091 € - 6,1679 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.4
Edelstahl 303
16.0
M10
10.6
4,8865 € - 7,5177 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.2
316 Edelstahl
10.0
M6
6.8
4,8865 € - 7,5177 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.2
316 Edelstahl
10.0
M6
6.8
3,9011 € - 6,0017 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7
Edelstahl 303
8.0
M5
5.6
  • von 2
Sechskantmutter mit integriertem O-Ring M2.5 5.0 Edelstahl 303

20207502

Preisbereich
6,8013 € - 4,4208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • A/F
    5.0
  • d2 ±0.05
    2.75
  • h1 max
    2.0
  • Material
    Edelstahl 303
Sechskantmutter mit integriertem O-Ring M3 5.5 316 Edelstahl

20207533

Preisbereich
8,2031 € - 5,332 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • A/F
    5.5
  • d2 ±0.05
    3.6
  • h1 max
    2.4
  • Material
    316 Edelstahl
Sechskantmutter mit integriertem O-Ring M12 18.0 Edelstahl 303

20207649

Preisbereich
6,1679 € - 4,0091 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • A/F
    18.0
  • d2 ±0.05
    12.85
  • h1 max
    10.8
  • Material
    Edelstahl 303
Sechskantmutter mit integriertem O-Ring M6 10.0 Edelstahl 303

20207588

Preisbereich
6,0744 € - 3,9484 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1 max
    5.2
  • Material
    Edelstahl 303
Sechskantmutter mit integriertem O-Ring M12 18.0 316 Edelstahl

20207656

Preisbereich
7,4035 € - 4,8123 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • A/F
    18.0
  • d2 ±0.05
    12.85
  • h1 max
    10.8
  • Material
    316 Edelstahl
Sechskantmutter mit integriertem O-Ring M2 4.0 Edelstahl 303

20207861

Preisbereich
6,8013 € - 4,4208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2
  • A/F
    4.0
  • d2 ±0.05
    2.35
  • h1 max
    1.6
  • Material
    Edelstahl 303
Sechskantmutter mit integriertem O-Ring M3 5.5 Edelstahl 303

20207892

Preisbereich
5,4099 € - 3,5164 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • A/F
    5.5
  • d2 ±0.05
    3.6
  • h1 max
    2.4
  • Material
    Edelstahl 303
Sechskantmutter mit integriertem O-Ring M2 4.0 316 Edelstahl

20207878

Preisbereich
8,2031 € - 5,332 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2
  • A/F
    4.0
  • d2 ±0.05
    2.35
  • h1 max
    1.6
  • Material
    316 Edelstahl
Sechskantmutter mit integriertem O-Ring M16 24.0 Edelstahl 303

20207687

Preisbereich
6,1679 € - 4,0091 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • A/F
    24.0
  • d2 ±0.05
    17.5
  • h1 max
    14.8
  • Material
    Edelstahl 303
Sechskantmutter mit integriertem O-Ring M4 7.0 Edelstahl 303

20207540

Preisbereich
6,0017 € - 3,9011 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1 max
    3.2
  • Material
    Edelstahl 303
Sechskantmutter mit integriertem O-Ring M8 13.0 Edelstahl 303

20207601

Preisbereich
6,0017 € - 3,9011 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • A/F
    13.0
  • d2 ±0.05
    8.5
  • h1 max
    6.8
  • Material
    Edelstahl 303
Sechskantmutter mit integriertem O-Ring M2.5 5.0 316 Edelstahl

20207519

Preisbereich
8,2031 € - 5,332 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • A/F
    5.0
  • d2 ±0.05
    2.75
  • h1 max
    2.0
  • Material
    316 Edelstahl
Sechskantmutter mit integriertem O-Ring M4 7.0 316 Edelstahl

20207557

Preisbereich
7,1647 € - 4,6571 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1 max
    3.2
  • Material
    316 Edelstahl
Sechskantmutter mit integriertem O-Ring M10 16.0 316 Edelstahl

20207632

Preisbereich
7,497 € - 4,873 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • A/F
    16.0
  • d2 ±0.05
    10.6
  • h1 max
    8.4
  • Material
    316 Edelstahl
Sechskantmutter mit integriertem O-Ring M16 24.0 316 Edelstahl

20207694

Preisbereich
7,4035 € - 4,8123 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • A/F
    24.0
  • d2 ±0.05
    17.5
  • h1 max
    14.8
  • Material
    316 Edelstahl
Sechskantmutter mit integriertem O-Ring M8 13.0 316 Edelstahl

20207618

Preisbereich
7,497 € - 4,873 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • A/F
    13.0
  • d2 ±0.05
    8.5
  • h1 max
    6.8
  • Material
    316 Edelstahl
Sechskantmutter mit integriertem O-Ring M10 16.0 Edelstahl 303

20207625

Preisbereich
6,1679 € - 4,0091 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • A/F
    16.0
  • d2 ±0.05
    10.6
  • h1 max
    8.4
  • Material
    Edelstahl 303
Sechskantmutter mit integriertem O-Ring M6 10.0 316 Edelstahl

20207595

Preisbereich
7,5177 € - 4,8865 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1 max
    5.2
  • Material
    316 Edelstahl
Sechskantmutter mit integriertem O-Ring M6 10.0 316 Edelstahl

20207472

Preisbereich
7,5177 € - 4,8865 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1 max
    5.2
  • Material
    316 Edelstahl
Sechskantmutter mit integriertem O-Ring M5 8.0 Edelstahl 303

20207564

Preisbereich
6,0017 € - 3,9011 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • A/F
    8.0
  • d2 ±0.05
    5.6
  • h1 max
    4.7
  • Material
    Edelstahl 303