Menü Suche

Sechskantschrauben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Sechskantbolzen und -schrauben aus Kunststoff sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. • Die Normen ISO 4017, NF EN 24017 und DIN 933 dienen nur zu Orientierungszwecken.

Seriennummer: SR1992

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
547 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewinde/TPI Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,6533 € - 0,6899 € 1319 Auf Lager
M16
2.0 mm
Natur
PA
40.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,5209 € - 0,6082 € 796 Auf Lager
M12
1.75 mm
Natur
PA
70.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,0653 € - 0,0764 € 31768 Auf Lager
M4
0.7 mm
Natur
PA
6.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,0716 € - 0,0837 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
1.0 mm
Natur
PA
30.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,3365 € - 0,3928 € 60 Auf Lager
M10
1.5 mm
Natur
PA
50.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,1043 € - 0,1219 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
1.0 mm
Natur
PA
25.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,1343 € - 0,1562 € 9926 Auf Lager
M8
1.25 mm
Natur
PA
25.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,4012 € - 0,4717 € 200 Auf Lager
M10
1.5 mm
Schwarz
PA
50.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,0749 € - 0,0874 € 5474 Auf Lager
M3
0.5 mm
Natur
PA
30.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,0639 € - 0,0747 € 9586 Auf Lager
M3
0.5 mm
Natur
PA
10.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,1286 € - 0,1506 € 970 Auf Lager
M8
1.25 mm
Natur
PA
20.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,4407 € - 0,5125 € 250 Auf Lager
M10
1.5 mm
Natur
PA
60.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,1363 € - 0,1591 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
1.25 mm
Natur
PA
16.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,0682 € - 0,0799 € 2538 Auf Lager
M4
0.7 mm
Natur
PA
30.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,2055 € - 0,2168 € 1981 Auf Lager
M8
1.25 mm
Natur
PA
35.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,1046 € - 0,1222 € 2170 Auf Lager
M6
1.0 mm
Natur
PA
40.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,2098 € - 0,2196 € 2498 Auf Lager
M5
0.8 mm
Natur
PA
50.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,0836 € - 0,0977 € 2604 Auf Lager
M5
0.8 mm
Natur
PA
30.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,1999 € - 0,366 € 3052 Auf Lager
M6
1.0 mm
Natur
PA
35.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,059 € - 0,069 € 58250 Auf Lager
M3
0.5 mm
Natur
PA
5.0 mm
Sechskant-Betätigung
  • von 28
Sechskantschraube M16 40.0 mm PA Natur

10041277

Preisbereich
0,6899 € - 0,6533 €

Lagerbestände
1319 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    24.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M12 70.0 mm PA Natur

10041079

Preisbereich
0,6082 € - 0,5209 €

Lagerbestände
796 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    19.0 mm
  • Kopfhöhe
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M4 6.0 mm PA Natur

10039960

Preisbereich
0,0764 € - 0,0653 €

Lagerbestände
31768 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.8 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M6 30.0 mm PA Natur

10040591

Preisbereich
0,0837 € - 0,0716 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M10 50.0 mm PA Natur

10040928

Preisbereich
0,3928 € - 0,3365 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    17.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M6 25.0 mm PA Natur

10040560

Preisbereich
0,1219 € - 0,1043 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M8 25.0 mm PA Natur

10040744

Preisbereich
0,1562 € - 0,1343 €

Lagerbestände
9926 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M10 50.0 mm PA Schwarz

10040935

Preisbereich
0,4717 € - 0,4012 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    17.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
Sechskantschraube M3 30.0 mm PA Natur

10039953

Preisbereich
0,0874 € - 0,0749 €

Lagerbestände
5474 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M3 10.0 mm PA Natur

10039816

Preisbereich
0,0747 € - 0,0639 €

Lagerbestände
9586 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M8 20.0 mm PA Natur

10040713

Preisbereich
0,1506 € - 0,1286 €

Lagerbestände
970 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M10 60.0 mm PA Natur

10040942

Preisbereich
0,5125 € - 0,4407 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    17.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M8 16.0 mm PA Natur

10040706

Preisbereich
0,1591 € - 0,1363 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M4 30.0 mm PA Natur

10040126

Preisbereich
0,0799 € - 0,0682 €

Lagerbestände
2538 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.8 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M8 35.0 mm PA Natur

10040782

Preisbereich
0,2168 € - 0,2055 €

Lagerbestände
1981 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M6 40.0 mm PA Natur

10040614

Preisbereich
0,1222 € - 0,1046 €

Lagerbestände
2170 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M5 50.0 mm PA Natur

10040393

Preisbereich
0,2196 € - 0,2098 €

Lagerbestände
2498 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M5 30.0 mm PA Natur

10040348

Preisbereich
0,0977 € - 0,0836 €

Lagerbestände
2604 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M6 35.0 mm PA Natur

10329276

Preisbereich
0,366 € - 0,1999 €

Lagerbestände
3052 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M3 5.0 mm PA Natur

10041147

Preisbereich
0,069 € - 0,059 €

Lagerbestände
58250 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur