Sechskantbolzen und -schrauben aus Kunststoff sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. • Die Normen ISO 4017, NF EN 24017 und DIN 933 dienen nur zu Orientierungszwecken.
Seriennummer: SR1992
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewinde/TPI | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0588 € - 0,0588 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.25 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,4519 € - 0,7349 € | 100 Auf Lager |
M8
|
|
Natur
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,5477 € - 0,8898 € | 389 Auf Lager |
M8
|
1.25 mm
|
Natur
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
1,2193 € - 2,6893 € | 400 Auf Lager |
M12
|
1.8 mm
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,528 € - 1,1644 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.25 mm
|
Natur
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,5477 € - 0,8898 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
|
Schwarz
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
2,1542 € - 4,1114 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
2.0 mm
|
Natur
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
2,5907 € - 3,9424 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
|
Natur
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,949 € - 1,6614 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
|
Natur
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
2,0839 € - 3,6749 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
|
Natur
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
2,0557 € - 3,3088 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
|
Natur
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0697 € - 0,0816 € | 6586 Auf Lager |
M3
|
0.5 mm
|
Natur
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0898 € - 0,1051 € | 7262 Auf Lager |
M6
|
1.0 mm
|
Natur
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0949 € - 0,1111 € | 11000 Auf Lager |
M6
|
1.0 mm
|
Natur
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0836 € - 0,0977 € | 2604 Auf Lager |
M5
|
0.8 mm
|
Natur
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0881 € - 0,1033 € | 1233 Auf Lager |
M8
|
1.25 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,045 € - 0,0526 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.7 mm
|
Natur
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,066 € - 0,077 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.7 mm
|
Natur
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0639 € - 0,0747 € | 9586 Auf Lager |
M3
|
0.5 mm
|
Natur
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,1009 € - 0,1182 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.0 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.