Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sechskantbolzen und -schrauben aus Kunststoff sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. • Die Normen ISO 4017, NF EN 24017 und DIN 933 dienen nur zu Orientierungszwecken.
Seriennummer: SR1992
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewinde/TPI | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1463 € - 0,1879 € | 300 Auf Lager |
M5
|
0.8 mm
|
Natur
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1252 € - 0,198 € | 470 Auf Lager |
M6
|
1.0 mm
|
Natur
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,2352 € - 0,4304 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.0 mm
|
Natur
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,3529 € - 0,5753 € | 383 Auf Lager |
M8
|
1.25 mm
|
Natur
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 1,3659 € - 2,9987 € | 100 Auf Lager |
M12
|
1.75 mm
|
Natur
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1047 € - 0,1463 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.5 mm
|
Natur
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1779 € - 0,3256 € | 474 Auf Lager |
M6
|
1.0 mm
|
Natur
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1172 € - 0,1621 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
|
Natur
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1212 € - 0,1693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.7 mm
|
Natur
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1058 € - 0,1477 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.8 mm
|
Natur
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1492 € - 0,1936 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.8 mm
|
Natur
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 1,98 € - 3,7591 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
2.0 mm
|
Natur
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 1,4778 € - 2,31 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
|
Natur
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1044 € - 0,1936 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
|
Natur
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1318 € - 0,2453 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
|
Natur
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 1,7791 € - 3,1278 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
|
Natur
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1228 € - 0,2295 € | 100 Auf Lager |
M4
|
|
Natur
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1606 € - 0,2998 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
|
Natur
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,5437 € - 1,3372 € | 269 Auf Lager |
M12
|
|
Natur
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 2,4965 € - 3,8308 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
|
Natur
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sechskant-Betätigung