Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sechskantschrauben mit Flansch und Innentorx sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. Mit Torxwerkzeugen installiert.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Torx-Größe | Gewindegröße | Gewindelänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0356 € - 0,0418 € | 13007 Auf Lager |
T20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0716 € - 0,0837 € | 5242 Auf Lager |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0387 € - 0,045 € | 220 Auf Lager |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0751 € - 0,0877 € | 2013 Auf Lager |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,038 € - 0,0444 € | 27668 Auf Lager |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0401 € - 0,047 € | 12976 Auf Lager |
T20
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0401 € - 0,047 € | 82 Auf Lager |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,4146 € - 0,4146 € | 25533 Auf Lager |
T40
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0694 € - 0,0812 € | 2440 Auf Lager |
T30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1001 € - 0,117 € | 24983 Auf Lager |
T30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,5412 € - 0,5412 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T50
|
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,0412 € - 0,048 € | 4300 Auf Lager |
T20
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,3618 € - 0,4224 € | 5532 Auf Lager |
T50
|
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
0,1253 € - 0,1464 € | 767 Auf Lager |
T40
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,0629 € - 0,0736 € | 10795 Auf Lager |
T20
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0649 € - 0,0757 € | 28734 Auf Lager |
T30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0649 € - 0,0757 € | 65783 Auf Lager |
T30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0356 € - 0,0418 € | 1192 Auf Lager |
T20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0437 € - 0,0508 € | 10800 Auf Lager |
T20
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0895 € - 0,1046 € | 2798 Auf Lager |
T40
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.