Menü Suche

Sechskantschrauben mit Flansch und Innentorx

Auf Lager

Sechskantschrauben mit Flansch und Innentorx sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. Mit Torxwerkzeugen installiert.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
45 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Torx-Größe Gewindegröße Gewindelänge Kaufen
0,0367 € - 0,0428 € 3043 Auf Lager
T20
M4
12.0 mm
0,3041 € - 0,3562 € 92 Auf Lager
T50
M10
40.0 mm
0,5412 € - 0,5412 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T50
M10
60.0 mm
0,0437 € - 0,0508 € 10800 Auf Lager
T20
M5
20.0 mm
0,0751 € - 0,0877 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T20
M4
10.0 mm
0,0356 € - 0,0418 € 13192 Auf Lager
T20
M4
8.0 mm
0,0649 € - 0,0757 € 12734 Auf Lager
T30
M6
10.0 mm
0,0713 € - 0,0836 € 5000 Auf Lager
T30
M6
8.0 mm
0,0387 € - 0,045 € 2220 Auf Lager
T20
M4
20.0 mm
0,038 € - 0,0444 € 27668 Auf Lager
T20
M4
16.0 mm
0,0629 € - 0,0736 € 795 Auf Lager
T20
M5
6.0 mm
0,1001 € - 0,117 € 10983 Auf Lager
T30
M6
16.0 mm
0,0401 € - 0,047 € 15976 Auf Lager
T20
M5
10.0 mm
0,0649 € - 0,0757 € 72783 Auf Lager
T30
M6
12.0 mm
0,0654 € - 0,0765 € 6000 Auf Lager
T20
M4
18.0 mm
0,4146 € - 0,4146 € 25533 Auf Lager
T40
M8
16.0 mm
0,0895 € - 0,1046 € 2798 Auf Lager
T40
M8
25.0 mm
0,4041 € - 0,4266 € 21033 Auf Lager
T40
M8
20.0 mm
0,0356 € - 0,0418 € 11007 Auf Lager
T20
M4
6.0 mm
0,0718 € - 0,0839 € 8661 Auf Lager
T30
M6
30.0 mm
  • von 3
Sechskantschraube M4 12.0 mm PA Natur

10048498

Preisbereich
0,0428 € - 0,0367 €

Lagerbestände
3043 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewinde/TPI
    0.7 mm
  • Kopfhöhe
    3.8 mm
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
Sechskantschraube M10 40.0 mm PA Natur

10048825

Preisbereich
0,3562 € - 0,3041 €

Lagerbestände
92 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewinde/TPI
    1.5 mm
  • Kopfhöhe
    6.9 mm
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
Schraube Torx-Betätigung M10 60.0 mm Nylon Natur

10636206

Preisbereich
0,5412 € - 0,5412 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewinde/TPI
    1.5 mm
  • Kopfhöhe
    6.9 mm
  • Kopftyp
    Sechskant mit Flanschkopf
Sechskantschraube M5 20.0 mm PA Natur

10048566

Preisbereich
0,0508 € - 0,0437 €

Lagerbestände
10800 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewinde/TPI
    0.8 mm
  • Kopfhöhe
    3.8 mm
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
Sechskantschraube M4 10.0 mm PA Natur

10048481

Preisbereich
0,0877 € - 0,0751 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewinde/TPI
    0.7 mm
  • Kopfhöhe
    3.8 mm
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
Sechskantschraube M4 8.0 mm PA Natur

10048474

Preisbereich
0,0418 € - 0,0356 €

Lagerbestände
13192 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewinde/TPI
    0.7 mm
  • Kopfhöhe
    3.8 mm
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
Sechskantschraube M6 10.0 mm PA Natur

10048580

Preisbereich
0,0757 € - 0,0649 €

Lagerbestände
12734 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewinde/TPI
    1.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.2 mm
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
Sechskantschraube M6 8.0 mm PA Natur

10048573

Preisbereich
0,0836 € - 0,0713 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewinde/TPI
    1.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.2 mm
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
Sechskantschraube M4 20.0 mm PA Natur

10048511

Preisbereich
0,045 € - 0,0387 €

Lagerbestände
2220 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewinde/TPI
    0.7 mm
  • Kopfhöhe
    3.8 mm
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
Sechskantschraube M4 16.0 mm PA Natur

10048504

Preisbereich
0,0444 € - 0,038 €

Lagerbestände
27668 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewinde/TPI
    0.7 mm
  • Kopfhöhe
    3.8 mm
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
Sechskantschraube M5 6.0 mm PA Natur

10048528

Preisbereich
0,0736 € - 0,0629 €

Lagerbestände
795 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewinde/TPI
    0.8 mm
  • Kopfhöhe
    3.8 mm
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
Sechskantschraube M6 16.0 mm PA Natur

10048603

Preisbereich
0,117 € - 0,1001 €

Lagerbestände
10983 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewinde/TPI
    1.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.2 mm
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
Sechskantschraube M5 10.0 mm PA Natur

10048535

Preisbereich
0,047 € - 0,0401 €

Lagerbestände
15976 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewinde/TPI
    0.8 mm
  • Kopfhöhe
    3.8 mm
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
Sechskantschraube M6 12.0 mm PA Natur

10048597

Preisbereich
0,0757 € - 0,0649 €

Lagerbestände
72783 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewinde/TPI
    1.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.2 mm
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
Sechskantschraube M4 18.0 mm PA Natur

10048832

Preisbereich
0,0765 € - 0,0654 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    18.0 mm
  • Gewinde/TPI
    0.7 mm
  • Kopfhöhe
    3.8 mm
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
Sechskantschraube M8 16.0 mm PA Natur

10048641

Preisbereich
0,4146 € - 0,4146 €

Lagerbestände
25533 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewinde/TPI
    1.2 mm
  • Kopfhöhe
    5.4 mm
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
Sechskantschraube M8 25.0 mm PA Natur

10048665

Preisbereich
0,1046 € - 0,0895 €

Lagerbestände
2798 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewinde/TPI
    1.2 mm
  • Kopfhöhe
    5.4 mm
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
Sechskantschraube M8 20.0 mm PA Natur

10048658

Preisbereich
0,4266 € - 0,4041 €

Lagerbestände
21033 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewinde/TPI
    1.2 mm
  • Kopfhöhe
    5.4 mm
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
Sechskantschraube M4 6.0 mm PA Natur

10048467

Preisbereich
0,0418 € - 0,0356 €

Lagerbestände
11007 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewinde/TPI
    0.7 mm
  • Kopfhöhe
    3.8 mm
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
Sechskantschraube M6 30.0 mm PA Natur

10048634

Preisbereich
0,0839 € - 0,0718 €

Lagerbestände
8661 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewinde/TPI
    1.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.2 mm
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf