Menü Suche

Sechskantschrauben mit Flansch und Innentorx

Auf Lager

Sechskantschrauben mit Flansch und Innentorx sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. Mit Torxwerkzeugen installiert.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
45 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Torx-Größe Gewindegröße Gewindelänge Kaufen
0,0412 € - 0,048 € 3300 Auf Lager
T20
M5
16.0 mm
0,0649 € - 0,0757 € 12734 Auf Lager
T30
M6
10.0 mm
0,0713 € - 0,0836 € 5000 Auf Lager
T30
M6
8.0 mm
0,1001 € - 0,117 € 10983 Auf Lager
T30
M6
16.0 mm
0,0401 € - 0,047 € 15976 Auf Lager
T20
M5
10.0 mm
0,0654 € - 0,0765 € 6000 Auf Lager
T20
M4
18.0 mm
0,0356 € - 0,0418 € 13192 Auf Lager
T20
M4
8.0 mm
0,0937 € - 0,1605 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T20
M5
6.0 mm
0,3646 € - 0,5463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T40
M8
30.0 mm
0,3365 € - 0,5012 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T40
M8
20.0 mm
0,1746 € - 0,2956 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T30
M6
25.0 mm
0,1422 € - 0,2435 € 973 Auf Lager
T30
M6
8.0 mm
0,0984 € - 0,1689 € 1000 Auf Lager
T20
M5
10.0 mm
0,0984 € - 0,1689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T20
M5
12.0 mm
0,1731 € - 0,2942 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T30
M6
20.0 mm
0,084 € - 0,1437 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T20
M4
10.0 mm
0,2971 € - 0,4463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T40
M8
16.0 mm
0,0916 € - 0,1562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T20
M4
16.0 mm
0,1422 € - 0,2435 € 500 Auf Lager
T30
M6
10.0 mm
0,1562 € - 0,2689 € 960 Auf Lager
T30
M6
12.0 mm
  • von 3
Sechskantschraube M5 16.0 mm PA Natur

10048559

Preisbereich
0,048 € - 0,0412 €

Lagerbestände
3300 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewinde/TPI
    0.8 mm
  • Kopfhöhe
    3.8 mm
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
Sechskantschraube M6 10.0 mm PA Natur

10048580

Preisbereich
0,0757 € - 0,0649 €

Lagerbestände
12734 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewinde/TPI
    1.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.2 mm
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
Sechskantschraube M6 8.0 mm PA Natur

10048573

Preisbereich
0,0836 € - 0,0713 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewinde/TPI
    1.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.2 mm
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
Sechskantschraube M6 16.0 mm PA Natur

10048603

Preisbereich
0,117 € - 0,1001 €

Lagerbestände
10983 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewinde/TPI
    1.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.2 mm
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
Sechskantschraube M5 10.0 mm PA Natur

10048535

Preisbereich
0,047 € - 0,0401 €

Lagerbestände
15976 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewinde/TPI
    0.8 mm
  • Kopfhöhe
    3.8 mm
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
Sechskantschraube M4 18.0 mm PA Natur

10048832

Preisbereich
0,0765 € - 0,0654 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    18.0 mm
  • Gewinde/TPI
    0.7 mm
  • Kopfhöhe
    3.8 mm
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
Sechskantschraube M4 8.0 mm PA Natur

10048474

Preisbereich
0,0418 € - 0,0356 €

Lagerbestände
13192 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewinde/TPI
    0.7 mm
  • Kopfhöhe
    3.8 mm
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
Sechskantschraube M5 6.0 mm PA Natur

10338339

Preisbereich
0,1605 € - 0,0937 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewinde/TPI
    0.8 mm
  • Kopfhöhe
    3.8 mm
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
Sechskantschraube M8 30.0 mm PA Natur

10338490

Preisbereich
0,5463 € - 0,3646 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewinde/TPI
    1.3 mm
  • Kopfhöhe
    5.4 mm
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
Sechskantschraube M8 20.0 mm PA Natur

10338483

Preisbereich
0,5012 € - 0,3365 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewinde/TPI
    1.3 mm
  • Kopfhöhe
    5.4 mm
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
Sechskantschraube M6 25.0 mm PA Natur

10338469

Preisbereich
0,2956 € - 0,1746 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewinde/TPI
    1.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.2 mm
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
Sechskantschraube M6 8.0 mm PA Natur

10338414

Preisbereich
0,2435 € - 0,1422 €

Lagerbestände
973 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewinde/TPI
    1.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.2 mm
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
Sechskantschraube M5 10.0 mm PA Natur

10338346

Preisbereich
0,1689 € - 0,0984 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewinde/TPI
    0.8 mm
  • Kopfhöhe
    3.8 mm
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
Sechskantschraube M5 12.0 mm PA Natur

10338353

Preisbereich
0,1689 € - 0,0984 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewinde/TPI
    0.8 mm
  • Kopfhöhe
    3.8 mm
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
Sechskantschraube M6 20.0 mm PA Natur

10338452

Preisbereich
0,2942 € - 0,1731 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewinde/TPI
    1.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.2 mm
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
Sechskantschraube M4 10.0 mm PA Natur

10338308

Preisbereich
0,1437 € - 0,084 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewinde/TPI
    0.7 mm
  • Kopfhöhe
    3.8 mm
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
Sechskantschraube M8 16.0 mm PA Natur

10338476

Preisbereich
0,4463 € - 0,2971 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewinde/TPI
    1.3 mm
  • Kopfhöhe
    5.4 mm
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
Sechskantschraube M4 16.0 mm PA Natur

10338315

Preisbereich
0,1562 € - 0,0916 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewinde/TPI
    0.7 mm
  • Kopfhöhe
    3.8 mm
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
Sechskantschraube M6 10.0 mm PA Natur

10338421

Preisbereich
0,2435 € - 0,1422 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewinde/TPI
    1.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.2 mm
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
Sechskantschraube M6 12.0 mm PA Natur

10338438

Preisbereich
0,2689 € - 0,1562 €

Lagerbestände
960 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewinde/TPI
    1.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.2 mm
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf