Menü Suche

Selbstklebende Kabelschellen mit Klettverschluss

Auf Lager

Diese Schellen eignen sich ideal für Kabel, die sicher fixiert werden müssen, und gelegentlich geöffnet und wieder verschlossen werden müssen, oder wo Kabel zerbrechlich sind und weicher geklemmt werden müssen. Dieses Sortiment wird mit einer Klebebefestigung für eine schnelle und einfache Installation geliefert. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Seriennummer: SR2004

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtbreite Typ Kaufen
1,8183 € - 1,8183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.8 mm
4,384 € - 4,384 € 398 Auf Lager
40.0 mm
25.0 mm
Adhesive Clamp
Kabelbinder 19.8 mm 52.3 mm Nylon-Klettverschluss Schwarz

10166826

Preisbereich
1,8183 € - 1,8183 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    19.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid; Polyethylen mit geringer Dichte; Acryl
  • Gesamtlänge
    52.3 mm
Kabelbinder 25.0 mm 50.0 mm 40.0 mm PA; Polyester; PP Schwarz

10166819

Preisbereich
4,384 € - 4,384 €

Lagerbestände
398 Auf Lager
Merkmale
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    40.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Länge Unterteil
    50.0 mm
  • Typ
    Adhesive Clamp
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch