Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unser Sortiment an selbstklebenden Puffern, Aufklebefüßen und -puffern ist aus Filz oder Polyurethan (PU) und in einer Vielzahl von Formen und Farben für jeden Zweck erhältlich.
Die PU-Puffer sind für Anwendungstemperaturen von 18 C bis 65,5 C geeignet. Diese Aufklebefüße hinterlassen auf Oberflächen keine Spuren, Kratzer oder Verfärbungen.
Die selbstklebenden Filzgleiter sind in braun oder weiß gehalten. Sie können unter Möbelfüßen oder Einsätzen verwendet werden und ermöglichen eine reibungslose Bewegung über Bodenoberflächen.
Seriennummer: SR1593
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Form | Farbe | Material | Menge pro Pad | Höhe Unterteil | Gesamtgröße | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2531 € - 0,3544 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Zylindrisch
|
Transparent
|
PU; Kautschuk
|
128
|
0.402 in
10.2 mm
|
16.5 mm
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
0,2203 € - 0,3084 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Zylindrisch
|
Transparent
|
PU; Kautschuk
|
98
|
0.161 in
4.1 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1637 € - 0,2292 € | 9597 Auf Lager |
Halbkugel
|
Schwarz
|
PU; Kautschuk
|
84
|
0.075 in
1.9 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1165 € - 0,1631 € | 39000 Auf Lager |
Zylindrisch
|
Schwarz
|
PU; Kautschuk
|
200
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,4885 € - 0,6839 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Zylindrisch
|
Transparent
|
PU; Kautschuk
|
32
|
0.098 in
2.5 mm
|
31.5 mm
31.5 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
||
0,3481 € - 0,4874 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Zylindrisch
|
Transparent
|
PU; Kautschuk
|
84
|
0.201 in
5.1 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
0,0987 € - 0,1382 € | 5184 Auf Lager |
Halbkugel
|
Schwarz
|
PU; Kautschuk
|
72
|
0.15 in
3.8 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1157 € - 0,1621 € | 12564 Auf Lager |
Zylindrisch
|
Transparent
|
PU; Kautschuk
|
200
|
0.252 in
6.4 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2182 € - 0,3055 € | 6477 Auf Lager |
Halbkugel
|
Transparent
|
PU; Kautschuk
|
128
|
0.311 in
7.9 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
0,1008 € - 0,1411 € | 3388 Auf Lager |
Halbkugel
|
Transparent
|
PU; Kautschuk
|
242
|
0.201 in
5.1 mm
|
11.1 mm
11.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,0584 € - 0,0818 € | 6000 Auf Lager |
Halbkugel
|
Schwarz
|
PU; Kautschuk
|
300
|
0.213 in
5.4 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,3326 € - 0,4656 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kegelförmig
|
Transparent
|
PU; Kautschuk
|
100
|
0.559 in
14.2 mm
|
18.3 mm
18.3 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
0,3003 € - 0,4205 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Halbkugel
|
Schwarz
|
PU; Kautschuk
|
98
|
0.382 in
9.7 mm
|
17.6 mm
17.6 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
0,0893 € - 0,1251 € | 9400 Auf Lager |
Zylindrisch
|
Transparent
|
PU; Kautschuk
|
200
|
0.189 in
4.8 mm
|
9.5 mm
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,081 € - 0,1134 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Halbkugel
|
Schwarz
|
PU; Kautschuk
|
242
|
0.201 in
5.1 mm
|
11.1 mm
11.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,1637 € - 0,2292 € | 14614 Auf Lager |
Halbkugel
|
Transparent
|
PU; Kautschuk
|
84
|
0.075 in
1.9 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,3118 € - 0,4365 € | 6174 Auf Lager |
Halbkugel
|
Transparent
|
PU; Kautschuk
|
98
|
0.382 in
9.7 mm
|
17.6 mm
17.6 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
0,0573 € - 0,0803 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Halbkugel
|
Schwarz
|
PU; Kautschuk
|
578
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.4 mm
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,2144 € - 0,3001 € | 7578 Auf Lager |
Flach
|
Transparent
|
PU
|
200
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
10,9683 € - 12,5039 € | 222 Auf Lager |
Gewölbt
|
Natur
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.