Menü Suche

Senkkopfschrauben mit durchgehender Bohrung

In Produktion

Schrauben mit durchgehender Bohrung in der Mitte ermöglichen es Gasen, die an der Unterseite der Gewindebohrung eingeschlossen sind, durch den hohlen Kern zu entweichen und damit Luftzirkulation in einer Anwendung zu bieten. Diese Schrauben sind eine häufig verwendete Option bei Hochvakuumsystemen (HV) und Ultrahochvakuumsystemen (UHV), da die zentrale Belüftungsfunktion virtuelle Leckagen bei Hochvakuumsystemen reduziert.

Dieses Sortiment an Schrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über einen Senkkopf mit Innensechskant. Innensechskant-Ausführungen sind für die Präzisionsmontage geeignet und werden bei Platzeinschränkungen verwendet. Sie sind aus Edelstahl gefertigt.

  • Ihre zentrale Entlüftungsfunktion reduziert virtuelle Leckagen in Hochvakuumsystemen.
  • Ideal geeignet für die Verwendung in in abgedichteten Gehäusen, Umhausungen oder Maschinen.
  • Die Innensechskant-Ausführungen sind für die Präzisionsmontage geeignet.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 304 Seriennummer: SRP0093.A4

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
168 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D3 H1 d2 Material A/F d1 l1 Kaufen
2,7309 € - 3,6378 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
2.3
8.0
Edelstahl 304
2.5
M4
12.0
2,2927 € - 3,057 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
2.3
8.0
Edelstahl 304
2.5
M4
5.0
2,5373 € - 3,383 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
2.3
8.0
Edelstahl 304
2.5
M4
10.0
5,472 € - 7,296 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
6.5
24.0
316 Edelstahl
8.0
M12
25.0
4,9727 € - 6,6235 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
6.5
24.0
316 Edelstahl
8.0
M12
20.0
9,9046 € - 13,2062 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
7.5
30.0
316 Edelstahl
10.0
M16
50.0
6,491 € - 8,6513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
6.5
24.0
316 Edelstahl
8.0
M12
35.0
7,4183 € - 9,8944 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
5.5
20.0
316 Edelstahl
6.0
M10
60.0
6,7254 € - 8,9672 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
7.5
30.0
316 Edelstahl
10.0
M16
25.0
5,9815 € - 7,9685 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
6.5
24.0
316 Edelstahl
8.0
M12
30.0
6,2159 € - 8,2844 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
5.5
20.0
316 Edelstahl
6.0
M10
45.0
7,9991 € - 10,6689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
7.5
30.0
316 Edelstahl
10.0
M16
35.0
8,6309 € - 11,5045 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
7.5
30.0
316 Edelstahl
10.0
M16
40.0
3,0977 € - 4,1269 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
1.7
6.0
Edelstahl 304
2.0
M3
16.0
3,7397 € - 4,9829 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
2.8
10.0
Edelstahl 304
3.0
M5
25.0
3,1079 € - 4,1371 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
4.4
16.0
Edelstahl 304
5.0
M8
12.0
2,6901 € - 3,5868 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
3.3
12.0
Edelstahl 304
4.0
M6
8.0
4,5141 € - 6,0121 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
3.3
12.0
Edelstahl 304
4.0
M6
35.0
2,5882 € - 3,4544 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
2.8
10.0
Edelstahl 304
3.0
M5
10.0
2,5271 € - 3,3627 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
1.7
6.0
Edelstahl 304
2.0
M3
10.0
  • von 9
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M4 12.0 Edelstahl 304

20237882

Preisbereich
3,6378 € - 2,7309 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    12.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M4 5.0 Edelstahl 304

20237844

Preisbereich
3,057 € - 2,2927 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    5.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M4 10.0 Edelstahl 304

20237875

Preisbereich
3,383 € - 2,5373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    10.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M12 25.0 316 Edelstahl

20239084

Preisbereich
7,296 € - 5,472 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    25.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M12 20.0 316 Edelstahl

20239077

Preisbereich
6,6235 € - 4,9727 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    20.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M16 50.0 316 Edelstahl

20239206

Preisbereich
13,2062 € - 9,9046 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    50.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M12 35.0 316 Edelstahl

20239107

Preisbereich
8,6513 € - 6,491 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    35.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M10 60.0 316 Edelstahl

20239060

Preisbereich
9,8944 € - 7,4183 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    60.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M16 25.0 316 Edelstahl

20239152

Preisbereich
8,9672 € - 6,7254 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    25.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M12 30.0 316 Edelstahl

20239091

Preisbereich
7,9685 € - 5,9815 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    30.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M10 45.0 316 Edelstahl

20239039

Preisbereich
8,2844 € - 6,2159 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    45.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M16 35.0 316 Edelstahl

20239176

Preisbereich
10,6689 € - 7,9991 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    35.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M16 40.0 316 Edelstahl

20239183

Preisbereich
11,5045 € - 8,6309 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    40.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M3 16.0 Edelstahl 304

20237837

Preisbereich
4,1269 € - 3,0977 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    16.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M5 25.0 Edelstahl 304

20238001

Preisbereich
4,9829 € - 3,7397 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    25.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M8 12.0 Edelstahl 304

20238155

Preisbereich
4,1371 € - 3,1079 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    12.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M6 8.0 Edelstahl 304

20238049

Preisbereich
3,5868 € - 2,6901 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    8.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M6 35.0 Edelstahl 304

20238117

Preisbereich
6,0121 € - 4,5141 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    35.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M5 10.0 Edelstahl 304

20237967

Preisbereich
3,4544 € - 2,5882 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    10.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M3 10.0 Edelstahl 304

20237813

Preisbereich
3,3627 € - 2,5271 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    10.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7