Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unser Sortiment schnell montierbarer Sicherungsabdeckungen bietet eine einfache Lösung, um die erforderliche Isolierung von Stromkreisschutzkomponenten zu gewährleisten. Die Weich-PVC-Konstruktion bietet Flexibilität, wenn Sicherungshalter nicht montiert werden können.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innentiefe | Innenbreite | Kompatible Sicherungslänge | Kompatibler Sicherungsdurchmesser | Innenhöhe | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7462 € - 0,7462 € | 27000 Auf Lager |
0.319 in
8.1 mm
|
1.421 in
36.1 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,278 € - 0,3089 € | 840 Auf Lager |
0.28 in
7.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3773 € - 0,397 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.24 in
6.1 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2823 € - 0,3137 € | 494 Auf Lager |
0.319 in
8.1 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.