Sicherungsringe wirken wie ein Ansatzstück, das Komponenten und Baugruppen auf glatten Wellen an ihrem Platz hält, und können zur einmaligen Verwendung auch in Gehäuse oder Bohrungen eingesetzt werden. Zu ihren gängigen Anwendungen gehört die Sicherung von Wellen.
Sie werden in vorgefertigte Nuten auf Wellen oder Stiften montiert und fungieren als Ansatzstück, das ausgewählte Komponenten oder Baugruppen sicher an ihrem Platz hält. Das ringförmige Design mit einer Lippe sorgt für einfache Montage und Demontage.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Stärke | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1174 € - 0,1633 € | 15 Auf Lager |
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
||
0,066 € - 0,092 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
0,1464 € - 0,19 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
||
0,0806 € - 0,1125 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
0,0587 € - 0,0587 € | 5000 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
0,0843 € - 0,1177 € | 19093 Auf Lager |
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
0,088 € - 0,1227 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
0,0732 € - 0,1023 € | 15554 Auf Lager |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.