Menü Suche

Sicherungsscheiben

Auf Lager

Sicherungsscheiben werden in erster Linie verwendet, um Schrauben und Bolzen während der Montage zu fixieren, und sind so konstruiert, dass sie an der Außenseite des Schrauben- oder Bolzenschaftes anliegen. Sie dienen auch der Isolierung, der Dämpfung und der Abstandhaltung. Sie tragen dazu bei, Befestigungsbaugruppen gegen Feuchtigkeit und Elektrizität zu isolieren.

Dieses Sortiment an Unterlegscheiben umfasst Optionen mit Innen- und Außenverzahnung mit konischem Design. Die Unterlegscheibe lässt sich einfach auf die Schraube (oder den Bolzen) schieben und wird nach der Montage durch die Schraube gehalten. Dabei wird die Unterlegscheibe kalt verformt und dringt völlig in die Steigung der Schraube ein, um eine Abdichtung zu gewährleisten.

Diese Unterlegscheiben ermöglichen die Vormontage von Schrauben (oder Bolzen) vor der Sicherung mithilfe von Muttern. Ideal für Anwendungen, in denen eine Vormontage mit Schraube und Unterlegscheibe erforderlich ist. Außerdem helfen sie, bei der Montage Zeit und Kosten einzusparen.

Das Sortiment umfasst Materialoptionen, die Korrosions- Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit bieten.

  • Materialien: Polycarbonat (PC), Polyamid 6.6 (PA) und Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE)
  • Farbe: Natur


Seriennummer: SR1945

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
140 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kompatible Schraubengrößen Kaufen
0,0674 € - 0,0807 € 16498 Auf Lager
Natur
HDPE
10.0 mm
1.0 mm
0,0641 € - 0,077 € 480 Auf Lager
Natur
HDPE
12.8 mm
0.8 mm
0,0938 € - 0,1126 € 250 Auf Lager
Natur
HDPE
16.0 mm
1.6 mm
0,1592 € - 0,1922 € 247 Auf Lager
Natur
HDPE
30.0 mm
2.5 mm
0,109 € - 0,1308 € 20842 Auf Lager
Natur
HDPE
18.0 mm
1.5 mm
0,099 € - 0,1186 € 234 Auf Lager
Natur
HDPE
17.0 mm
1.6 mm
0,1213 € - 0,1449 € 500 Auf Lager
Natur
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
0,0526 € - 0,0632 € 28250 Auf Lager
Natur
HDPE
8.0 mm
0.8 mm
0,0741 € - 0,0889 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
HDPE
20.0 mm
1.0 mm
0,0553 € - 0,0664 € 1000 Auf Lager
Natur
HDPE
9.0 mm
0.8 mm
0,152 € - 0,1822 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
HDPE
27.0 mm
2.5 mm
0,1401 € - 0,1678 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
HDPE
24.0 mm
2.5 mm
0,0957 € - 0,1535 € 76 Auf Lager
Natur
PC
3.6 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,1238 € - 0,1936 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
PC
5.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,1065 € - 0,1736 € 2582 Auf Lager
Natur
PC
4.6 mm
12.0 mm
0.8 mm
0,0892 € - 0,1463 € 25 Auf Lager
Natur
PC
2.8 mm
8.0 mm
0.5 mm
0,3873 € - 0,6298 € 126 Auf Lager
Natur
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,027 € - 0,0334 € 31998 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
0,0767 € - 0,0947 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
0,0261 € - 0,0322 € 79 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
  • von 7
Sicherungsscheibe 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm HDPE

10322574

Preisbereich
0,0807 € - 0,0674 €

Lagerbestände
16498 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Material
    HDPE
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm HDPE

10322550

Preisbereich
0,077 € - 0,0641 €

Lagerbestände
480 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    12.8 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Material
    HDPE
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm HDPE

10322635

Preisbereich
0,1126 € - 0,0938 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Material
    HDPE
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 13.0 mm 30.0 mm 2.5 mm HDPE

10322734

Preisbereich
0,1922 € - 0,1592 €

Lagerbestände
247 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Material
    HDPE
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm HDPE

10322666

Preisbereich
0,1308 € - 0,109 €

Lagerbestände
20842 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Material
    HDPE
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 6.4 mm 17.0 mm 1.6 mm HDPE

10322642

Preisbereich
0,1186 € - 0,099 €

Lagerbestände
234 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    17.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Material
    HDPE
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm HDPE

10322680

Preisbereich
0,1449 € - 0,1213 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Material
    HDPE
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10322536

Preisbereich
0,0632 € - 0,0526 €

Lagerbestände
28250 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Material
    HDPE
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 5.3 mm 20.0 mm 1.0 mm HDPE

10322581

Preisbereich
0,0889 € - 0,0741 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Material
    HDPE
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm HDPE

10322543

Preisbereich
0,0664 € - 0,0553 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    9.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Material
    HDPE
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm HDPE

10322710

Preisbereich
0,1822 € - 0,152 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    27.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Material
    HDPE
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm HDPE

10322727

Preisbereich
0,1678 € - 0,1401 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Material
    HDPE
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

10357507

Preisbereich
0,1535 € - 0,0957 €

Lagerbestände
76 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Material
    PC
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
Sicherungsscheibe 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

10357521

Preisbereich
0,1936 € - 0,1238 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.5 mm
  • Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Material
    PC
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
Sicherungsscheibe 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

10357514

Preisbereich
0,1736 € - 0,1065 €

Lagerbestände
2582 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.6 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Material
    PC
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
Sicherungsscheibe 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

10357491

Preisbereich
0,1463 € - 0,0892 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    2.8 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Material
    PC
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
Sicherungsscheibe 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117361

Preisbereich
0,6298 € - 0,3873 €

Lagerbestände
126 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Außendurchmesser
    40.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Material
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Unterlegscheibe 5.0 mm 0.421 in 0.120 in Nylon 6/6

10354902

Preisbereich
0,0334 € - 0,027 €

Lagerbestände
31998 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon 6/6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Unterlegscheibe 9.6 mm 0.775 in 0.177 in Nylon 6/6

10354919

Preisbereich
0,0947 € - 0,0767 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon 6/6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Unterlegscheibe 4.0 mm 0.381 in 0.103 in Nylon 6/6

10354896

Preisbereich
0,0322 € - 0,0261 €

Lagerbestände
79 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon 6/6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790