Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stopfen mit Schlitz sind mit einem doppelten Dichtungsring an der Unterseite des Flansches ausgestattet, der eine sichere und zuverlässige Abdichtung gewährleistet. Das Design umfasst fünf vollständige Gewindegänge für einen sicheren Sitz. Bietet Schutz vor Schmutz, Staub, Ablagerungen, Flüssigkeitsrückständen und Korrosion. Der Kopf ist so konstruiert, dass er keine Flüssigkeit durchlässt, wenn der Stopfen an seinem Platz befestigt ist.
Diese Dichtstopfen lassen sich leicht von Hand anbringen und entfernen. Der Sechskantkopf ermöglicht das Anbringen oder Entfernen des Stopfens mit einem Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Inbusschlüssel oder einem Steckschlüssel. Das Sortiment umfasst ein umfangreiches Angebot an Abmessungen, die für metrische, BSP- und UNF-Gewinde geeignet sind.
Einsatz in verschiedenen Anwendungsgebieten, einschließlich in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im allgemeinen Maschinenbau.
Material: LDPE, PA, PE Farbe: Gelb, Blau Seriennummer: SR1005, SR1007, SR1117
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegrößen (alle) | h | Farbe | Material | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4250 Auf Lager |
2.126 in
54.0 mm
|
1-7/8-13
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gelb
|
PA
|
UNF-Gewinde
|
3
|
|||
| 8954 Auf Lager |
2.677 in
68.0 mm
|
2-12
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gelb
|
PA
|
Gasgewinde
|
3
|
|||
| 7305 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2-21
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
PA
|
UNF-Gewinde
|
3
|
|||
| 13493 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16-21
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
PA
|
UNF-Gewinde
|
3
|
|||
| 2560 Auf Lager |
1.24 in
31.5 mm
|
1-15
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gelb
|
PA
|
UNF-Gewinde
|
3
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4-17
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
PA
|
UNF-Gewinde
|
3
|
|||
| 1703 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gelb
|
PA
|
Metrische Gewinde
|
3
|
|||
| 12644 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gelb
|
PA
|
Metrische Gewinde
|
3
|
|||
| 8686 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gelb
|
PA
|
Metrische Gewinde
|
3
|
|||
| 60 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
5/8-19
|
0.35 in
8.9 mm
|
Blau
|
PE
|
UNF-Gewinde
|
4
|
|||
| 1185 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gelb
|
PA
|
Metrische Gewinde
|
3
|
|||
| 12997 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
PA
|
Metrische Gewinde
|
3
|
|||
| 2395 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gelb
|
PA
|
Metrische Gewinde
|
3
|
|||
| 2498 Auf Lager |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gelb
|
PA
|
Metrische Gewinde
|
3
|
|||
| 559 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gelb
|
PA
|
Metrische Gewinde
|
3
|
|||
| 5881 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
9/16-19
|
0.382 in
9.7 mm
|
Blau
|
PE
|
UNF-Gewinde
|
4
|
|||
| 1275 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gelb
|
PA
|
Metrische Gewinde
|
3
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.311 in
33.3 mm
|
1-1/16-15
|
0.646 in
16.4 mm
|
Blau
|
PE
|
UNF-Gewinde
|
4
|
|||
| 4000 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1-15
|
0.429 in
10.9 mm
|
Blau
|
PE
|
UNF-Gewinde
|
4
|
|||
| 8400 Auf Lager |
1.059 in
26.9 mm
|
7/8-15
|
0.5 in
12.7 mm
|
Blau
|
PE
|
UNF-Gewinde
|
4
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.