Menü Suche

Spiralschutzschläuche

Auf Lager

Spiralförmig gewickelte Schlauchschützer sind dazu gedacht, Hydraulik-, Pneumatik- und Elektroschläuche vor Quetschungen, Abnutzung und Abrieb zu schützen. Verfügt über ein starkes Rückstellvermögen, um die Schlauchabdeckung zu erhöhen, und bietet einen hervorragenden Quetschschutz. Ideal zum Umwickeln einzelner oder mehrerer Schlauchbündel.Erhebliche Steigerung der Lebensdauer des Schlauchs.Reduzieren kostspielige Reparaturen, Ausfallzeiten und erhöhen die Sicherheit der BedienerInnen.Maximale Abriebfestigkeit und Schutz vor Schlauchbruch.Bieten in Kombination mit einer Schutzhülle einen erstklassigen Schutz. Material: HDPE, PP Farbe: Gelb, Schwarz Seriennummer: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
42 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit ID Farbe Material RL Typ OD WT Kaufen
10561393 79,1671 € - 93,1307 € 237 Auf Lager
27.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
2.5 mm
171,351 € - 190,3692 € 9 Auf Lager
44.0 mm
Gelb
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
3.0 mm
41,4373 € - 48,7459 € 79 Auf Lager
12.6 mm
Gelb
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
1.7 mm
193,1566 € - 214,6155 € 27 Auf Lager
55.4 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
63.0 mm
3.8 mm
405,8383 € - 427,2038 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
81.0 mm
Gelb
HDPE
20.0 m
2
90.0 mm
4.5 mm
370,7092 € - 378,2712 € 22 Auf Lager
75.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
5.5 mm
50,1729 € - 55,7477 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
12.0 mm
2.2 mm
99,0522 € - 110,0551 € 50 Auf Lager
32.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
3.5 mm
10561430 151,3191 € - 159,2812 € 113 Auf Lager
40.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
40.0 mm
4.5 mm
10561379 73,5123 € - 81,6744 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
25.0 mm
2.7 mm
53,7472 € - 59,7221 € 94 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
2.2 mm
57,3481 € - 63,7231 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.5 mm
487,7928 € - 497,7421 € 9 Auf Lager
90.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
90.0 mm
6.5 mm
226,9653 € - 238,9151 € 276 Auf Lager
50.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
4.5 mm
431,9416 € - 431,9416 € 15 Auf Lager
Gelb
HDPE
63,9745 € - 74,2104 € 6 Auf Lager
42.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
47.0 mm
3.5 mm
30,343 € - 35,1084 € 16 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
29.0 mm
2.5 mm
245,814 € - 249,3341 € 20 Auf Lager
74.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
70.0 mm
4.4 mm
20,867 € - 22,1201 € 177 Auf Lager
12.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
15.0 mm
1.5 mm
45,7019 € - 53,0141 € 13 Auf Lager
32.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
37.0 mm
3.0 mm
  • von 3
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm HDPE Schwarz

10561393

Preisbereich
93,1307 € - 79,1671 €

Lagerbestände
237 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    27.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    22.0 mm
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm HDPE Gelb

10561478

Preisbereich
190,3692 € - 171,351 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    44.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm HDPE Gelb

10561317

Preisbereich
48,7459 € - 41,4373 €

Lagerbestände
79 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    12.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiralguard Flex 55.4 mm 37.0 mm 3.8 mm HDPE Schwarz

10561492

Preisbereich
214,6155 € - 193,1566 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    63.0 mm
  • ID
    55.4 mm
  • WT
    3.8 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    37.0 mm
Spiralguard Flex 81.0 mm 45.0 mm 4.5 mm HDPE Gelb

10643600

Preisbereich
427,2038 € - 405,8383 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    81.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    45.0 mm
Spiralguard HD 75.0 mm 40.0 mm 5.5 mm HDPE Schwarz

10561515

Preisbereich
378,2712 € - 370,7092 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    75.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    40.0 mm
Spiralguard HD 12.0 mm 10.0 mm 2.2 mm HDPE Schwarz

10561270

Preisbereich
55,7477 € - 50,1729 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard HD 32.0 mm 25.0 mm 3.5 mm HDPE Schwarz

10561409

Preisbereich
110,0551 € - 99,0522 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.0 mm
Spiralguard HD 40.0 mm 30.0 mm 4.5 mm HDPE Schwarz

10561430

Preisbereich
159,2812 € - 151,3191 €

Lagerbestände
113 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    40.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard HD 25.0 mm 19.0 mm 2.7 mm HDPE Schwarz

10561379

Preisbereich
81,6744 € - 73,5123 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    19.0 mm
Spiralguard HD 16.0 mm 13.0 mm 2.2 mm HDPE Schwarz

10561294

Preisbereich
59,7221 € - 53,7472 €

Lagerbestände
94 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    13.0 mm
Spiralguard HD 20.0 mm 15.5 mm 2.5 mm HDPE Schwarz

10561331

Preisbereich
63,7231 € - 57,3481 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.5 mm
Spiralguard HD 90.0 mm 50.0 mm 6.5 mm HDPE Schwarz

10561560

Preisbereich
497,7421 € - 487,7928 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    90.0 mm
  • WT
    6.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard HD 50.0 mm 38.0 mm 4.5 mm HDPE Schwarz

10561454

Preisbereich
238,9151 € - 226,9653 €

Lagerbestände
276 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    38.0 mm
Spiralguard 65.0 mm 4.9 mm HDPE Gelb

10170656

Preisbereich
431,9416 € - 431,9416 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    HDPE
  • Zur Verwendung mit
    -32 Hydraulikschlauch
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Spiral Wrap 42.0 mm 25.5 mm 3.5 mm PP Schwarz

10203811

Preisbereich
74,2104 € - 63,9745 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    47.0 mm
  • ID
    42.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.5 mm
Spiral Wrap 25.0 mm 21.0 mm 2.5 mm PP Schwarz

10203798

Preisbereich
35,1084 € - 30,343 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    29.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    21.0 mm
Spiral Wrap 74.0 mm 29.0 mm 4.4 mm PP Schwarz

10203835

Preisbereich
249,3341 € - 245,814 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    70.0 mm
  • ID
    74.0 mm
  • WT
    4.4 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    29.0 mm
Spiral Wrap 12.0 mm 12.0 mm 1.5 mm PP Schwarz

10203767

Preisbereich
22,1201 € - 20,867 €

Lagerbestände
177 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    15.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiral Wrap 32.0 mm 23.0 mm 3.0 mm PP Schwarz

10203804

Preisbereich
53,0141 € - 45,7019 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    37.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    23.0 mm