Menü Suche

Split Bushing Bearings

Auf Lager




Seriennummer: SR2019

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
1 Ergebnis
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Bohrlochgröße Flanschaußendurchmesser Mindestplattenstärke Einsatzhöhe Durchmesser Einsatz Maximale Plattenstärke Flanschstärke Kaufen
0,336 € - 0,5228 € 171278 Auf Lager
10.0 mm
15.0 mm
2.1 mm
2.1 mm
10.0 mm
2.1 mm
0.8 mm
Kabeltülle 10.0 mm 11.6 mm 15.0 mm PA Natur

10588116

Preisbereich
0,5228 € - 0,336 €

Lagerbestände
171278 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    10.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    15.0 mm
  • Flanschstärke
    0.8 mm
  • Durchmesser Einsatz
    10.0 mm
  • Einsatzhöhe
    2.1 mm