Rastnieten können in Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen eingesetzt werden, um eine starke und zuverlässige Verbindung herzustellen. Sie sind eine beliebte Wahl bei der Auswahl eines Schnellverschlusses aus Kunststoff.
Der Nietanker hat ein geripptes Design, das eine schnelle und einfache Installation gewährleistet. Wenn Sie den Niet mit einem einfachen Druck in das Loch in der Platte einführen, biegen sich die Rippen durch und federn dann in ihre Position zurück. Dadurch wird die Niete verriegelt und hält die Platte sicher an ihrem Platz.
Diese Nietenoption ist nützlich für die Befestigung von Ventilatoren sowie für die Befestigung von Sitzpolstern und anderen Stoffteilen. Geeignet für eine Vielzahl von Materialien, darunter Holz, Schaumstoff, Gummi, Metall und Kunststoff. Diese Nieten sind ideal für Gewindelöcher, Löcher ohne Gewinde, gebohrte oder gestanzte Löcher. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen für eine Reihe von Lochdurchmessern und Plattenstärken erhältlich.
Seriennummer: SR2324
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Farbe | Material | Kopfdurchmesser | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1261 € - 0,152 € | 81 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.126 - 0.476 in
3.2 - 12.1 mm
|
Type 2
|
||
0,3323 € - 0,3323 € | 2051 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Natur
|
Nylon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 - 0.469 in
2.4 - 11.9 mm
|
2
|
||
0,2041 € - 0,2154 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
2
|
||
0,3379 € - 0,3379 € | 8000 Auf Lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.106 - 0.669 in
2.7 - 17.0 mm
|
2
|
||
0,3632 € - 0,3632 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.13 - 0.5 in
3.3 - 12.7 mm
|
2
|
||
0,3139 € - 0,3139 € | 1277 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 - 0.984 in
2.0 - 25.0 mm
|
2
|
||
0,3013 € - 0,3013 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.047 - 0.236 in
1.2 - 6.0 mm
|
2
|
||
0,2956 € - 0,2956 € | 17291 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
2
|
||
0,2421 € - 0,2703 € | 1936 Auf Lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Durchsichtig
|
PA6
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.106 - 0.669 in
2.7 - 17.0 mm
|
2
|
||
0,1261 € - 0,152 € | 23680 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.425 - 0.776 in
10.8 - 19.7 mm
|
Type 2
|
||
0,0333 € - 0,0411 € | 8347 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
Type 2
|
||
0,0637 € - 0,0786 € | 6028 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.752 in
1.6 - 19.1 mm
|
Type 2
|
||
0,0637 € - 0,0786 € | 994 Auf Lager |
0.203 in
5.2 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.070 - 0.250 in
1.8 - 6.4 mm
|
Type 2
|
||
0,1238 € - 0,1528 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.063 - 1.252 in
1.6 - 31.8 mm
|
Type 2
|
||
0,033 € - 0,0407 € | 4735 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
Type 2
|
||
0,0715 € - 0,0883 € | 2998 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
Type 2
|
||
0,1246 € - 0,1539 € | 1995 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.063 - 1.5 in
1.6 - 38.1 mm
|
Type 2
|
||
0,033 € - 0,0407 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
Type 2
|
||
0,0755 € - 0,0932 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.062 - 0.5 in
1.57 - 12.7 mm
|
Type 2
|
||
0,0792 € - 0,0978 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.752 in
1.6 - 19.1 mm
|
Type 2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.